SKINTOP® BRUSH ADD-ON

SKINTOP® BRUSH ADD-ON、単純構造のEMCアドオン、切れ刃および可視のラージスケールシールドコンタクト付き、分解簡単

  • SKINTOP® ST(R)-Mポリアミドケーブルグランド用の革新的なEMCアドオン。
  • 世界初の特許取得済みアクティブEMCロックナット!

信頼性 電圧 干渉信号 耐熱性

CE

型番 型指定/サイズ ブレード上の最小Ø(mm) SWレンチサイズ mm ネジ長さ、D (mm) ピース / PU
54110839
M 12 x 1,5 4 24 10 25
54110840
M 16 x 1,5 4 24 10 25
54110841
M 20 x 1,5 4 24 10 10
54110842
M 25 x 1,5 5 30 10 10
54110843
M 32 x 1,5 6 39 12 10
54110844
M 40 x 1,5 10 47 12 5
54110845
M 50 x 1,5 12 56 12 5
54110846
M 63 x 1,5 16 66 12 5

利点

  • 最適な、低抵抗360°シールドコンタクト
  • ハウジングまたは開閉器盤の絶縁層を剥離貫通する切れ刃により、最適なEMCコンタクトを保証
  • 分解が簡単
  • 可視のラージスケールシールドコンタクト
  • 単純構造および高信頼性

適用範囲

  • EMCに準拠した銅編組のアース、または銅製シャフトシース付きケーブル
  • 通し穴でのEMCコンタクト
  • 制御盤製造
  • オートメーションシステム
  • コンベヤーおよび輸送システム

製品の構成

  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルグランド

注意

  • 取付寸法およびトルクについては付録T21を参照してください
  • SKINTOP® ST-Mトルクの適用

認定

  • UL保留中

材質

  • 本体: ニッケルメッキ真鍮
    EMCブラシ: 真鍮

温度範囲

  • 可動: -20 °C~+100 °C
  • 使用中のケーブルグランドの組み合わせによる

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。