SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® MS-M BRUSH、真鍮製ケーブルグランド、二重ラメラガスケット付き、低抵抗、迅速で容易な360°シールドコンタクト、組立簡単

  • NEW: Now also available in size M20x1.5
  • SKINTOP® MS-M (サイズ75 x 1.5~110 x 2)は、大径ケーブルの簡単な組立用に革新的な二重ラメラガスケットを備えています。

信頼性 電圧 干渉信号 耐熱性

CE CULUS VDE DNV

型番 型指定/サイズ 外径Ø (mm)、最小-最大 ブレード上の最小Ø(mm) SWレンチサイズ mm ネジ長さ、D (mm) ピース / PU
SKINTOP® MSR-M BRUSH 25 x 1.5認可保留中
53112671
25 x 1,5 6.0 - 13.0 5 29 8 10
SKINTOP® MS-M BRUSH
53112507
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 3 24 8 25
53112676
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 6 29 8 10
53112677
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 8 36 9 5
53112678
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 10 45 9 5
53112679
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 14 54 10 5
53112680
M 63 x 1,5 34.0 - 45.0 20 67 15 1
53112681
M 63 x 1,5 plus 44.0 - 55.0 25 75 15 1
53112501
M 75 x 1,5 53.0 - 63.0 25 95 15 1
53112500
M 75 x 1,5 plus 58.0 - 68.0 25 95 15 1
53112503
M 90 x 2 66.0 - 78.0 40 115 20 1
53112505
M 110 x 2 76.0 - 88.0 50 135 25 1
53112504
M 110 x 2 plus 86.0 - 98.0 50 135 25 1

利点

  • 最適な、低抵抗360°シールドコンタクト
  • 比較可能な他のあらゆるシステムよりも迅速
  • ケーブルシールドを別のケーブルに継続する場合にも適しています。
  • 単純構造および高信頼性
  • 調整時の最大限の組立自由度

適用範囲

  • EMCに準拠した銅編組のアース、または銅製シャフトシース付きケーブル
  • オートメーションシステム
  • ハイパワードライブ
  • 周波数変換器
  • コンベヤーおよび輸送システム

適合基準/認可

  • ULファイル番号E79903
  • UL approval for SKINTOP MS-M BRUSH M 20 x 1,5 up to M 75 x 1,5 plus and SKINTOP MS-M BRUSH 20 x 1,5 XL

製品の構成

  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

注記

  • SKINDICHT® SM-PE-M取付けナットを使用すると、塗装済み、陽極処理済み、または粉体塗装済みハウジングとの最適な接触を確保できます。

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルグランド

注意

  • 取付寸法およびトルクについては付録T21を参照してください

材質

  • 本体: ニッケルメッキ真鍮キャップナット: ニッケルメッキ真鍮インサート: ポリアミド製EMCブラシ: 真鍮ワイヤシールリング: エラストマー製Oリングエラストマー

保護等級

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M110)
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

温度範囲

  • 可動時 -25°Cから+ 100°C
  • 固定: -40°C~+100°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。