SKINTOP® MS-HF-M SC

SKINTOP® MS-SC-M、真鍮製ケーブルグランド、低抵抗シールドコンタクト付き、高導電性、柔軟なEMCコンタクト、組立簡単

  • 鉄道用途のケーブルグランド
  • Hazard Level: HL 3

レール 難燃性 ハロゲンフリー 信頼性 干渉信号

CE

型番 型指定/サイズ Ø F mm ブレード上の最小Ø(mm) SWレンチサイズ mm 全長、C mm ネジ長さ、D (mm) ピース / PU
53112530
M 12 x 1,5 3.5 - 7 1 16 26.5 6.5 50
53112531
M 16 x 1,5 4.5 - 10 4 20 33.0 7 50
53112532
M 20 x 1,5 7 - 13 5 24 37.0 8 25
53112533
M 25 x 1,5 9 - 17 7.5 29 38.5 8 25
53112534
M 32 x 1,5 11 - 21 9 36 45.5 9 25
53112535
M 40 x 1,5 19 - 28 15 45 48.0 9 10
53112536
M 50 x 1,5 27 - 35 21 54 55.5 10 5

利点

  • ハロゲンフリーかつ難燃性
  • インナーシースの有無にかかわらず各種ケーブルに最適
  • 低抵抗シールドコンタクト、適切なEMC保護
  • 高導電性、各種シールド外径を固定するための柔軟なEMCコンタクト
  • 少ない手順で簡単に組立可能

適用範囲

  • 地下鉄および電車
  • EMCに準拠した銅編組のアース、または銅製シャフトシース付きケーブル
  • 産業用機械およびプラントエンジニアリング
  • 測定および制御技術
  • オートメーションテクノロジー

適合基準/認可

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

製品の構成

  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

注記

  • SKINDICHT® SM-PE-M取付けナットを使用すると、塗装済み、陽極処理済み、または粉体塗装済みハウジングとの最適な接触を確保できます。

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルグランド

注意

  • 取付寸法およびトルクについては付録T21を参照してください

材質

  • 本体: ニッケルメッキ真鍮インサート: ハロゲンフリーポリアミド、UL 94 V0に準拠、シールリング: 特殊エラストマー製Oリング: 特殊エラストマー

保護等級

  • IP 68 - 5 bar

温度範囲

  • 可動時 -25°Cから+ 100°C
  • 固定時 -40°C~+100°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。