SKINTOP® MS-HF-M

SKINTOP® MS-M、真鍮製ケーブルグランド、98mmまでのケーブル径用、機械的および化学的な安定性が重要な分野向き

  • 鉄道用途のケーブルグランド
  • Hazard Level: HL 3

レール 難燃性 ハロゲンフリー 信頼性

CE

型番 型指定/サイズ Ø F mm SWレンチサイズ mm 全長、C mm ネジ長さ、D (mm) ピース / PU
53112570
M 12 x 1,5 3.5 - 7 16 26.5 6.5 100
53112571
M 16 x 1,5 4.5 - 10 20 33.0 7 100
53112572
M 20 x 1,5 7 - 13 24 37.0 8 50
53112573
M 25 x 1,5 9 - 17 29 38.5 8 25
53112574
M 32 x 1,5 11 - 21 36 45.5 9 25
53112575
M 40 x 1,5 19 - 28 45 48.0 9 10
53112576
M 50 x 1,5 27 - 35 54 55.5 10 5
53112577
M 63 x 1,5 34 - 45 67 67.0 15 5

利点

  • ハロゲンフリーかつ難燃性
  • 最適なストレインリリーフ効果
  • 幅広いクランプレンジ
  • 最大限の信頼性

適用範囲

  • 地下鉄および電車
  • 機械的および化学的な安定性が重要な場所
  • 人員と資産の保護が優先される場合。

適合基準/認可

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

製品の構成

  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルグランド

注意

  • 取付寸法およびトルクについては付録T21を参照してください

材質

  • 本体: ニッケルメッキ真鍮インサート: ハロゲンフリーポリアミド、UL 94 V 0に準拠、シールリング: 特殊エラストマー製Oリング: 特殊エラストマー

保護等級

  • IP 68 - 5 bar

温度範囲

  • 可動時 -25°Cから+ 100°C
  • 固定: -40°C~+100°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。