SKINTOP® MS-M

SKINTOP® MS-M、真鍮製ケーブルグランド、98mmまでのケーブル径用、機械的および化学的な安定性が重要な分野向き

  • Also available as lead-free version - the lead-free articles end on LF after the article number
  • SKINTOP® MS-M (サイズ75 x 1.5~110 x 2)は、大径ケーブルの簡単な組立用に革新的な二重ラメラガスケットを備えています。
  • IP69認可を取得。高圧洗浄および温水での産業用機械に対する最も厳しい洗浄手順に耐えることが実証済みです。

優れた耐薬品性 耐食性 機械的抵抗 最適なストレインリリーフ効果 耐酸性 耐熱性 各種認証証明書

CE CULUS VDE cRUus DNV

型番 型指定/サイズ Ø F mm SWレンチサイズ mm 全長、C mm ネジ長さ、D (mm) ピース / PU
SKINTOP® MS-M
53112000
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 16 26.5 6.5 100
53112010
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 33.0 7 100
53112020
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 37.0 8 50
53112030
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 38.5 8 25
53112040
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 45.5 9 25
53112050
M 40 x 1,5 19 - 28.0 45 48.0 9 10
53112060
M 50 x 1,5 27 - 35.0 54 55.5 10 5
53112070
M 63 x 1,5 34 - 45.0 67 67.0 15 5
53112080
M 63 x 1,5 plus 44 - 55.0 75 65.5 15 5
53112510
M 75 x 1,5 58 - 68.0 95 105.0 15 1
53112512
M 90 x 2 66 - 78.0 115 135.5 20 1
53112514
M 110 x 2 86 - 98.0 135 154.0 25 1
53112000LF
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 16 26.5 6.5 100
53112010LF
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 33.0 7 100
53112020LF
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 37.0 8 50
53112030LF
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 38.5 8 25
53112040LF
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 45.5 9 25
53112050LF
M 40 x 1,5 19 - 28.0 45 48.0 9 10
53112060LF
M 50 x 1,5 27 - 35.0 54 55.5 10 5
53112070LF
M 63 x 1,5 34 - 45.0 67 67.0 15 5

利点

  • 最大限の信頼性
  • 最適なストレインリリーフ効果
  • 幅広いクランプレンジ

適用範囲

  • 機械的および化学的な安定性が重要な場所
  • 化学産業
  • 測定および制御技術
  • 機械および装置製造業者
  • プラントエンジニアリング

適合基準/認可

  • ULファイル番号E79903

製品の構成

  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルグランド

注意

  • 取付寸法およびトルクについては付録T21を参照してください

材質

  • 本体: ニッケルメッキ真鍮インサート: ポリアミド製シールリング: CR Oリング: NBR

保護等級

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

温度範囲

  • 可動時 -25°Cから+ 100°C
  • 固定: -40°C~+100°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。