SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

  • 鉄道用途のケーブルグランド
  • Hazard Level: HL 3

レール 難燃性 ハロゲンフリー 信頼性 干渉信号

CE

型番 型指定/サイズ Ø F mm ブレード上の最小Ø(mm) SWレンチサイズ mm 全長、C mm ネジ長さ、D (mm) ピース / PU
53112543
M 25 x 1,5 9 - 17 6 29 36.0 8 10
53112544
M 32 x 1,5 11 - 21 8 36 42.2 9 5
53112545
M 40 x 1,5 19 - 28 10 45 49.5 9 5
53112546
M 50 x 1,5 27 - 35 14 54 52.0 10 5
53112547
M 63 x 1,5 34 - 45 20 67 61.3 15 1

利点

  • ハロゲンフリーかつ難燃性
  • 最適な、低抵抗360°シールドコンタクト
  • 比較可能な他のあらゆるシステムよりも迅速
  • 最大限の信頼性
  • 調整時の最大限の組立自由度

適用範囲

  • 地下鉄および電車
  • オートメーションシステム
  • ハイパワードライブ
  • 周波数変換器
  • コンベヤーおよび輸送システム

適合基準/認可

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

製品の構成

  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

注記

  • SKINDICHT® SM-PE-M取付けナットを使用すると、塗装済み、陽極処理済み、または粉体塗装済みハウジングとの最適な接触を確保できます。

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルグランド

注意

  • 取付寸法およびトルクについては付録T21を参照してください

材質

  • 本体: ニッケルメッキ真鍮インサート: ハロゲンフリーポリアミド、UL 94 V0に準拠、EMCブラシ: 真鍮ワイヤシールリング: 特殊エラストマー製Oリング: 特殊エラストマー

保護等級

  • IP 68 - 5 bar

温度範囲

  • 可動時 -25°Cから+ 100°C
  • 固定: -40°C~+100°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。