SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK、プラスチック製ケーブルグランド、時間のかからないCLICKシステムを採用、簡単かつ自由に組立、振動保護、ネジ不要

市場で最も革新的なケーブル挿入システムにより、迅速かつ柔軟性の高い組立を実現。簡単にクリックイン - 左へ回して - 右へ回して - 終了。結果: 固定、中心合わせ、そしてストレインリリーフされた取り付けをたった数秒で行い、最大限の保護等級を得ることが可能。

優れた耐薬品性 幅広いクランプ範囲 組立時間 耐熱性 耐UV 各種認証証明書

CE CULUS VDE cRUus DNV

型番 型指定/サイズ Ø F mm M(穴(mm)) SW1/SW2 mm 全長、C mm ネジ長さ、D (mm) 壁の厚さ、S (mm) ピース / PU
SKINTOP® CLICKライトグレー
53112692
CLICK 12 4.5 - 7.0 12.3 (-0.2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112686
CLICK 16 5.0 - 9.0 16.3 (-0.2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112687
CLICK 20 7.0 - 13.0 20.3 (-0.2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112688
CLICK 25 9.0 - 17.0 25.3 (-0.2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112694
CLICK 32 11.0 - 20.0 32.3 (-0.2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICKシルバーグレー
53112921
CLICK 12 4.5 - 7.0 12.3 (-0.2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112876
CLICK 16 5.0 - 9.0 16.3 (-0.2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112877
CLICK 20 7.0 - 13.0 20.3 (-0.2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112878
CLICK 25 9.0 - 17.0 25.3 (-0.2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112922
CLICK 32 11.0 - 20.0 32.3 (-0.2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK黒
53112923
CLICK 12 4.5 - 7.0 12.3 (-0.2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112882
CLICK 16 5.0 - 9.0 16.3 (-0.2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112883
CLICK 20 7.0 - 13.0 20.3 (-0.2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112884
CLICK 25 9.0 - 17.0 25.3 (-0.2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112924
CLICK 32 11.0 - 20.0 32.3 (-0.2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25

利点

  • 部品が少なく、取付け止めナット不要
  • 革新的なCLICKシステムにより時間を最大70%短縮
  • あらゆる場所で簡単かつ自由に組立
  • 振動保護
  • ネジ不要

適用範囲

  • オートメーションテクノロジー
  • 太陽光アプリケーション
  • 制御盤製造
  • 測定、制御、電気用途
  • 空調技術

適合基準/認可

  • ULファイル番号E79903

付属

  • 付属: 分解工具

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルグランド

製品の色

  • シルバーグレー(RAL 7001)
    ライトグレー(RAL 7035)
    黒(RAL 9005)、UV耐性

材質

  • 本体: 特殊ポリアミド
    シール: 特殊エラストマー

保護等級

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

温度範囲

  • 可動: -20 °C~+100 °C
  • 固定: -40°C~+100°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。