SKINTOP® ST-HF-M

ハロゲンフリープラスチック製ケーブルグランド

SKINTOP® ST-HF-M、ハロゲンフリー、メトリックプラスチック製ケーブルグランド、高難燃性および自己消火性、最大限の信頼性

  • 鉄道用途のケーブルグランド
  • Hazard Level: HL 3

レール 優れた耐薬品性 難燃性 幅広いクランプ範囲 ハロゲンフリー 各種認証証明書

CE VDE

型番 型指定/サイズ Ø F mm SWレンチサイズ mm 全長、C mm ネジ長さ、D (mm) ピース / PU
SKINTOP® ST-HF-M ライトグレー
53111407
M 12 x 1,5 4 - 5.5 15 30.0 8 100
53111417
M 16 x 1,5 4.5 - 9 19 34.0 8 100
53111427
M 20 x 1,5 7 - 13 25 37.0 9 100
53111437
M 25 x 1,5 9 - 17 30 40.0 10 50
53111447
M 32 x 1,5 11 - 21 36 47.0 10 25
53111457
M 40 x 1,5 19 - 28 46 52.0 10 10
53111467
M 50 x 1,5 27 - 35 55 62.0 12 5
53111477
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
SKINTOP® ST-HF-M 黒
53111408
M 12 x 1,5 4 - 5.5 15 30.0 8 100
53111418
M 16 x 1,5 4.5 - 9 19 34.0 8 100
53111422
M 20 x 1,5 7 - 13 25 37.0 9 100
53111438
M 25 x 1,5 9 - 17 30 40.0 10 50
53111448
M 32 x 1,5 11 - 21 36 47.0 10 25
53111458
M 40 x 1,5 19 - 28 46 52.0 10 10
53111468
M 50 x 1,5 27 - 35 55 62.0 12 5
53111478
M 63 x 1,5 34 - 45 66 70.0 12 5

利点

  • 最大限の信頼性
  • UL 94 V0準拠の高難燃性
  • 完全にハロゲンフリー(シール材を含む)
  • 自己消火性、無滴下
  • 永続的な振動保護

適用範囲

  • 地下鉄および電車
  • 人員と資産の保護が優先される場合。
  • 公共施設
  • 換気システム
  • トンネル建設

適合基準/認可

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • EN 60695-2-1/1準拠、+960°Cでのフィラメント試験

製品の構成

  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルグランド

注意

  • 取付寸法およびトルクについては付録T21を参照してください

製品の色

  • RAL 7035 ライトグレー
  • RAL 9005黒/UV耐性

材質

  • 本体: ハロゲンフリーポリアミド、UL 94V0に準拠、シールリング: 特殊エラストマー製Oリング: 特殊エラストマー

保護等級

  • IP 68 - 5 bar

温度範囲

  • 固定: -40°C~+100°C
  • 可動: -20 °C~+100 °C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。