SKINTOP® MS

SKINTOP® MS、最大限の信頼性を備えた真鍮製ケーブルグランド、機械的および化学的な安定性が重要な分野向け

優れた耐薬品性 耐食性 最適なストレインリリーフ効果 堅牢 耐熱性 各種認証証明書

CE

型番 型指定/サイズ Ø F mm SWレンチサイズ mm 全長、C mm ネジ長さ、D (mm) ピース / PU
SKINTOP® MS
52015700
PG 7 2.0 - 6.5 14 25.0 5 100
52015710
PG 9 4.0 - 8.0 17 29.0 6 100
52015720
PG 11 4.0 - 10.0 20 32.0 6 50
52015730
PG 13,5 5.0 - 12.0 22 34.0 6.5 50
52015740
PG 16 8.0 - 14.0 24 35.0 6.5 50
52015750
PG 21 11.0 - 18.0 30 40.0 7 25
52015760
PG 29 16.0 - 25.0 40 48.0 8 25
52015765
PG 36 19.0 - 32.0 50 62.0 15 10
52015766
PG 42 28.0 - 38.0 57 62.0 15 5
52015767
PG 48 34.0 - 44.0 64 62.0 15 5

利点

  • 最大限の信頼性
  • 最適なストレインリリーフ効果
  • 幅広いクランプレンジ

適用範囲

  • 機械的および化学的な安定性が重要な場所
  • 化学産業
  • 測定および制御技術
  • 機械および装置製造業者
  • プラントエンジニアリング

製品の構成

  • DIN 40430に準拠したPG接続ネジ

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルグランド

注意

  • 取付寸法およびトルクについては付録T21を参照してください

材質

  • 本体: ニッケルメッキ真鍮インサート: ポリアミド製シールリング: CR Oリング: NBR

保護等級

  • IP 68 - 5 bar

温度範囲

  • 可動時 -25°Cから+ 100°C
  • 固定時 -40°C~+100°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。