SKINTOP® MSR

SKINTOP® MSR、真鍮製ケーブルグランド、縮小シールインサート付き、機械的および化学的な安定性が重要な分野向き

優れた耐薬品性 耐食性 機械的抵抗 最適なストレインリリーフ効果 堅牢 耐熱性 各種認証証明書

CE

型番 型指定/サイズ Ø F mm SWレンチサイズ mm 全長、C mm ネジ長さ、D (mm) ピース / PU
SKINTOP® MSR
52015770
PG 7 2.0 - 5.0 14 25.0 5 100
52015780
PG 9 2.0 - 6.0 17 29.0 6 100
52015790
PG 11 3.0 - 7.0 20 32.0 6 50
52015800
PG 13,5 4.0 - 9.0 22 34.0 6.5 50
52015810
PG 16 6.0 - 13.0 24 35.0 6.5 50
52015820
PG 21 8.0 - 16.0 30 40.0 7 25
52015830
PG 29 10.5 - 20.0 40 48.0 8 25
52015831
PG 36 19.0 - 26.0 50 62.0 15 10
52015832
PG 42 24.0 - 31.0 57 62.0 15 5
52015833
PG 48 28.0 - 35.0 64 62.0 15 5

利点

  • 最大限の信頼性
  • 最適なストレインリリーフ効果
  • 幅広いクランプレンジ

適用範囲

  • 外径が小さいケーブルをシールするために、縮小シールインサートを使用。

製品の構成

  • DIN 40430に準拠したPG接続ネジ

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルグランド

注意

  • 取付寸法およびトルクについては付録T21を参照してください

材質

  • 本体: ニッケルメッキ真鍮インサート: ポリアミド製シールリング: CR Oリング: NBR

保護等級

  • IP 68 - 5 bar

温度範囲

  • 可動時 -25°Cから+ 100°C
  • 固定時 -40°C~+100°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。