EPIC® DATA CCR FA

円形ケーブルカプラー

産業用イーサネットサーキュラーコネクタIP67 M12 Xコード(現地取付可能)、10ギガビットに対応

工具なしで設置

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング 幅広いクランプ範囲 機械的抵抗 スペース要件 干渉信号

CULUS PROFINET

型番 型指定 最小外径(mm) 最大外径(mm) 絶縁を含む最大線心径 AWG単線 AWG 7心
21700623
EPIC® DATA CCR FA 5 9.7 1.6 26 - 22 26 - 22

製品の特長

  • Cat.7Aまでのデータケーブルに対応する現地取付可能なケーブルカプラー
  • コンパクトな丸型設計
  • 10ギガビットイーサネット対応
  • 産業用途での使用に最適
  • 堅牢性、振動耐性
  • ハウジング: 亜鉛ダイキャスト、灰色

適合基準/認可

  • クラスFAに適合、最大1000 MHz、Cat.7Aケーブルとの接続に使用

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 5.0 Class-Description: モジュラーコネクタ

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 6.0 Class-Description: モジュラーコネクタ

保護等級

  • IP 67

周囲温度(動作)

  • プラグ/ソケット -40°C~+85°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。