ETHERLINE® FIRE

産業用イーサネットケーブル

産業用イーサネットケーブル(固定使用); 1GBit/s

火災発生時に120分間以上の断熱性

難燃性 ハロゲンフリー 信頼性 干渉信号

型番 型指定 ペア数および導体毎のAWG 最大 線心径(mm) 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
2170905
ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH120 4 x 2 x AWG23/1 0.95 8.6 24 75
2170913
ETHERLINE® FIRE Cat.6 PH120 4 x 2 x AWG22/1 1.5 10.2 48 145

利点

  • 火災時およびその後120分間はケーブルが
    データを送信できることが保証されています
    (EN50200準拠)
  • 高品質、ダブルシールドにより電磁干渉のある場所での高伝送信頼性を保証

適用範囲

  • 火をツールとして使用する工業分野
  • 可燃性が高いまたは火災が発生しやすい場所
  • 固定使用向け
  • 屋内使用

製品の特長

  • 燃焼挙動:- ハロゲンフリー(IEC 60754-1 & EN50267-2-1)- 耐火性(IEC 60332-1)- 難燃性(IEC 60332-3-24)- 低煙密度(IEC 61034-2)- 回路保全性(EN50200); 120分

製品の構成

  • 裸銅単線
  • 心線絶縁: ポリオレフィンベース
  • 各絶縁体は特殊テープでラッピングされます(耐火バリヤ)
  • ツイスト: 4ペア構成の2ツイストペア線心
  • ハロゲンフリーかつ難燃性FRNCアウターシース、色: 赤(RAL3000に類似)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

ピーク動作電圧

  • (電源用途は不可) 125 V

最小曲げ半径

  • 固定使用: 15 x 外径

特性インピーダンス

  • 定格100 Ω (IEC 61156-5準拠)

温度範囲

  • 固定使用: -20°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • ご希望により、詳細なデータシートを提供可能です。必要なケーブルのタイプ/寸法を指定してください。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。