ETHERLINE® ROBUST FR

産業用イーサネットケーブル(飲食料品用)、Cat.5eおよびCat.7 PROFINETケーブルタイプB、特殊TPEジャケット付きPROFINETケーブル(厳しい環境用)、難燃性産業用イーサネットケーブル

  • PROFINET用
  • 難燃性

Supplementary automation components from Lapp 食品および飲料 機械工学およびプラントエンジニアリング 屋外での使用に最適 優れた耐薬品性 難燃性 干渉信号 耐UV

PROFINET ECOLAB

型番 型指定 ペア数および導体毎のAWG 最大 線心径(mm) 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
PROFINET Cat.5e
2170454
ETHERLINE® ROBUST PN FR Cat.5 2x2xAWG22/7 1.5 6.5 30.4 55
PROFINET Cat.7
2170455
ETHERLINE® ROBUST PN FR Cat.7 4x2xAWG23/7 1.5 8.7 48 80
Industrial Ethernet Cat.7
2170456
ETHERLINE® ROBUST FR Cat.7 FLEX 4x2xAWG26/7 1 6.2 27 40

利点

  • 卓越した耐候性、オゾン耐性、UV耐性があり、温度範囲が幅広いため、屋内および屋外における多目的な使用が可能
  • 冷水、温水および水溶性の洗剤および冷却剤に対する優れた耐性
  • 蒸気洗浄に最適

適用範囲

  • 可動使用向け(7線撚線導体)
  • 工作機械製作、医療技術、クリーニング店、洗車装置、化学産業、堆肥化工場、下水処理場
  • 飲食料品業界、特に乳製品や肉製品の生産および加工機器向け
  • EN 50173-3 ISO/IEC 24702に準拠した産業用2次および3次配線
  • EtherCATおよびEtherNet/IPアプリケーションに最適

製品の特長

  • 高品質、ダブルシールドにより電磁干渉のある場所での高伝送信頼性を保証
  • 屋内および屋外への設置に最適な難燃性
  • 2ペア: 10/100 Mbit/s、産業用イーサネット向け
  • 4ペア: 100Mbit/s~10 Gbit/s産業用イーサネット
  • PROFINETタイプBなどの産業用イーサネットを使用する多くの用途、つまり、固定使用および可動使用。

適合基準/認可

  • ISO 4892-2準拠の耐UV性
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • オゾン耐性、EN 50396準拠

製品の構成

  • 7線裸撚線銅導体
  • 心線絶縁: ポリオレフィンベース
  • シールド: 錫メッキ銅編線でラッピング
  • 特殊TPE製アウターシース
  • 色: 黒

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

最小曲げ半径

  • 可動使用: 10 x 外径
  • 固定使用: 8 x 外径

特性インピーダンス

  • 定格100 Ω (IEC 61156-6準拠)

温度範囲

  • 固定使用: -50°C~+80°C
  • 可動使用: -40°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • PROFINET®は、PNO (PROFIBUSユーザー組織)の登録商標です
  • ご希望により、詳細なデータシートを提供可能です。必要なケーブルのタイプ/寸法を指定してください。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。