ETHERLINE® SERVO DQ

Encoder cables for DRIVE CLiQ applications

Industrial Ethernet encoder cable for DRIVE CLiQ system interfaces, Cat.5e, with an additional wire pair for power supply, suitable for highly flexible use in drag chains

  • DRIVE CLiQ applications
  • For highly flexible applications

Supplementary automation components from Lapp 機械工学およびプラントエンジニアリング 難燃性 ハロゲンフリー ケーブルベア

C_RU EtherNetIP

型番 型指定 ペア数および導体毎のAWG 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
2170937
ETHERLINE SERVO DQ FD P Cat.5e 2x2x26/19 AWG + 1x2x22/19 AWG 6.9 39 63

利点

  • PURアウターシース付きの柔軟性に優れたデータネットワークケーブルは、厳しい気候条件でも最高の寿命要件を満たします。
  • Cat.5eの性能
  • 電磁干渉を防止する高品質シールド

適用範囲

  • 乾燥または湿潤な室内でのケーブルベアおよび可動機械部品での使用
  • エンコーダケーブル
  • 2ペア: 10/100 Mbit/s、産業用イーサネット向け
  • EN 50173-3 ISO/IEC 24702に準拠した産業用2次および3次配線

製品の特長

  • PURアウターシースは多くの油脂および油圧油に耐性があります。
  • Cat.5e encoder cable for use in drag chains
  • ハロゲンフリー(VDE 0472-815準拠)

適合基準/認可

  • UL AWM Style 20987
  • 難燃性(IEC 60332-1-2、VW-1、FT1準拠)

製品の構成

  • Data pairs: 26 AWG (19-wire)
    Power pair: 22 AWG (19-wire)
  • ツイスト: データペアと電源ペアが撚り合わされます
  • ポリエチレン(PE)製心線絶縁
  • シールド: ラミネートアルミ箔と錫メッキ銅編組でラッピング
  • アウターシース: PURコンパウド、ハロゲンフリー
  • アウターシース色: 緑(RAL 6018)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

最小曲げ半径

  • 固定使用: 6 x 外径
  • 可動使用: 8 x 外径

試験電圧

  • 心/心:1500 V
  • 心 / シールド: 1000 V

特性インピーダンス

  • 100 Ω ± 15%

温度範囲

  • 固定使用: -40°C~+80°C
  • 可動使用: -30°C~+70°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。