ETHERLINE® TRAIN

EN 50264-3-1 Type XM準拠イーサネットケーブル、鉄道用途での高要件対応

ETHERLINE® TRAIN

  • EN 50264-3-2 type XMおよびEN 45545-2に適合
  • 最大100/1000 MBit/sのCat.5e性能
    10 GBit/sではCat.6A & Cat.7認定

レール 優れた耐薬品性 難燃性 ハロゲンフリー 耐油性 干渉信号 耐UV

PROFINET EtherNetIP

型番 型指定 ペア数および導体毎のAWG 最大 線心径(mm) 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
Cat.5e、2ペアバージョン
2170906
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x22/7 PE 1x4xAWG22/7 1.5 6.5 30 62
2170910
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x0,5 PE 1x4x0,5/7 2 7.6 41 83
Cat.5e、4ペアバージョン
2170907
ETHERLINE TRAIN Cat.5e 4x2x24/7 PE 4x2xAWG24/7 1.2 7.7 38 76
Cat.6A
2170908
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.6A 4x2x24/7 PE 4x2xAWG24/7 1.4 8.4 38 75
Cat.7
2170909
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.7 4x2x24/7 PE 4x2xAWG24/7 1.4 8.4 43 75

利点

  • 優れた耐薬品性
  • 厳しい環境条件での機械的影響への耐性
  • 広い温度範囲
  • 炎の広がりを低減することにより、火災時の人体や資産への損傷の保護を強化します

適用範囲

  • 鉄道車両およびバスでの使用、固定使用および制限された動作が発生する用途
  • カメラシステム、乗客向けエンターテインメント/インフォテインメント、発券システムへの接続に最適
  • 油分の強い環境および周囲温度が高い領域でも適用可能

製品の特長

  • 燃焼挙動(EN/IEC準拠):
    - ハロゲンフリー(EN 60754-1準拠)
    - 腐食性ガスなし(EN 60754-2準拠)
    - フッ素なし(EN 60684-2準拠)
    - 有毒ガスなし(EN 50305準拠)
    - 低煙濃度(EN 61034-2準拠)
    - 難燃性(EN 60332-1-2準拠)
    - 延焼なし(EN 60332-3-25準拠)
  • 燃焼挙動(NF準拠):
    - ガスの毒性(NF X 70-100準拠)
    - 低煙濃度(NF X 10-702準拠)
    - 延焼なし(NF C 32-070、
    Cat.C1およびC2準拠)
  • 化学的性質:
    - EN 50264-1に準拠した耐油性
    - EN 50264-1に準拠した耐燃料性
    - EN 50264-1に準拠した耐酸性
    - EN 50264-1に準拠した耐アルカリ性
    - EN 50264-3-2に準拠した耐オゾン性

適合基準/認可

  • IEC 61156-6準拠の電気要件
  • EN 50264-1
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3

製品の構成

  • 7線錫メッキ撚線銅導体
  • 心線絶縁: ポリオレフィンベース
  • Cat.5e: SF/UTP - 銅編組と箔シールドにより全体的にシールド
  • Cat.6A/Cat.7: S/FTP - 銅編組により全体的にシールド、およびアルミ箔複合材によりペアでシールド
  • アウターシース: 電子線架橋ポリマー化合物 EM 104
  • アウターシース色: 黒

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description: データケーブル

ピーク動作電圧

  • (電源用途は不可) 125 V

最小曲げ半径

  • 可動使用: 10 x 外径
  • 固定使用: 8 x 外径

試験電圧

  • 心 / 心: 1000 V
  • 心 / シールド: 1000 V

特性インピーダンス

  • 定格100 Ω (IEC 61156-6準拠)

温度範囲

  • 固定使用:
    -45°C~+90°C
  • Flexing: -35°C up to +90°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • PROFINET®は、PNO (PROFIBUSユーザー組織)の登録商標です
  • ご希望により、詳細なデータシートを提供可能です。必要なケーブルのタイプ/寸法を指定してください。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。