ETHERLINE® PN Cat.5 FLEX

可動使用

産業用イーサネットケーブルCat.5 (可動使用)、PROFINET用タイプB、型式 2x2xAWG22/7;PVCまたはFRNCアウタージャケット、UL認可

  • CPR: www.lapp.co.jp で製品番号を選択
  • Profinet用
  • 可動使用

Supplementary automation components from Lapp 機械工学およびプラントエンジニアリング 屋外での使用に最適 難燃性 干渉信号 耐UV

CULUS PROFINET ECOLAB EtherNetIP

型番 型指定 ペア数および導体毎のAWG 最大 線心径(mm) 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
PVCジャケット
2170886
ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC 2 x 2 x AWG22/7 1.5 6.5 31.3 67
FRNCアウターシース
2170890
ETHERLINE® PN Cat.5e FRNC FLEX FC 2 x 2 x AWG22/7 1.5 6.5 31.2 65

利点

  • PROFINET用タイプB
  • 乾燥または湿潤な屋内で使用可能
  • 干渉に対するシールド
  • 厳しい産業環境で産業用イーサネットに使用可能
  • 2ペア: 10/100 Mbit/s、産業用イーサネット向け

適用範囲

  • EN 50173-3 ISO/IEC 24702に準拠した産業用2次および3次配線
  • 機械、工具、装置、器具および制御盤の配線
  • EtherCATおよびEtherNet/IPアプリケーションに最適
  • 可動使用向け(7線撚線導体)

製品の特長

  • 難燃性(CSA FT4準拠);
    UL垂直トレイ燃焼試験
  • CAT.5の性能
  • FRNCタイプ: ハロゲンフリーかつ難燃性
  • FastConnect (FC)ケーブルデザイン

適合基準/認可

  • このケーブルはUL/CSAで認定されています(CMG)
  • ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC: ECOLAB®
    技術革新と高い効率性を実現、専門的な清掃/消毒分野の業界標準

製品の構成

  • 錫メッキ7心撚導体
  • 心線絶縁: PEまたはPP
  • スタークアッド
  • PVCまたはFRNC製インナーシース
  • 銅編組およびプラスチックラミネートアルミ箔による全体的なシールド
  • PVCまたはFRNCジャケット材質
  • 色: 緑(RAL 6018に基づく)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

ピーク動作電圧

  • (電源用途は不可) 125 V

最小曲げ半径

  • FRNC cable:
    fixed: 4 x outer diameter
    during installation: 8 x outer diameter
  • PVC cable:
    Fixed installation: 3 x outer diameter
    Flexing: 7 x outer diameter

試験電圧

  • 芯 / 芯: 2000 V
  • 心 / シールド: 2000 V

特性インピーダンス

  • 100 Ω ± 15%

温度範囲

  • ハロゲンフリーコンパウンド使用ケーブル
    固定使用: -25°C~+80°C
    可動: -25°C~+80°C
    PVCジャケット付きケーブル
    固定使用: -40°C~+80°C
    可動: -20°C~+60°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • PROFINET®は、PNO (PROFIBUSユーザー組織)の登録商標です
  • ご希望により、詳細なデータシートを提供可能です。必要なケーブルのタイプ/寸法を指定してください。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。