スナップインレール取付アダプタ

スナップインコネクタ付きのプラスチック製ハウジングのアダプタは、産業施設での使用に最適で、端子が45°傾斜しています。

型番 型指定
60795 スナップインレール取付アダプタ

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: モジュラーコネクタ(産業用コネクタ)

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: モジュラーコネクタ (産業用コネクタ)

製品の特長

  • CAT.6スナップインコネクタ付きのプラスチック製ハウジング
  • 産業用途での使用に最適
  • 45°のアングルアウトレット
  • 複数のアダプタを直列に接続可能
  • 左右ペアで梱包可能
  • スナップインレールアダプタ用サイドカバー(60797)
  • 単線:AWG24/1 –AWG22/1に対応
  • 色: ピュアホワイト(RAL 9010)