EVOスナップインコネクタ用キーストーンクリップ

キーストーンクランプ(黒)は、EVOスナップインコネクタおよび1.5~1.75 mmの厚さの壁に最適です。

型番 型指定
61203 EVOスナップインコネクタ用キーストーンクリップ

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 Class-Description: 壁/天井への作り付け設置用ボックス/ハウジング

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 6.0 Class-Description: 壁/天井への作り付け設置用ボックス/ハウジング

製品の特長

  • 赤のキーストーンクリップ、キーストーンフォーマットのLANmark EVOスナップイン用(壁の厚さ1.5 - 1.75 mm)
  • EVOスナップインコネクタに最適
  • GG45コネクタに適さない