スナップインコネクタ用キーストーンクリップ

LANmarkスナップインシステムのキーストーンクランプはGG45コネクタに理想的ですが、EVOスナップインコネクタには使用できません。

型番 型指定
61201 スナップインコネクタ用キーストーンクリップ

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 Class-Description: 壁/天井への作り付け設置用ボックス/ハウジング

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 6.0 Class-Description: 壁/天井への作り付け設置用ボックス/ハウジング

製品の特長

  • キーストーンフォーマットのLANmarkスナップイン用キーストーンクリップ
  • GG45コネクタに最適
  • EVOスナップインコネクタに適さない