コンフォートツール

プライヤを使用するとスナップインコネクタを簡単ですばやく安全に取り付けることができます。また、同時に8本のワイヤを接続できます。

型番 型指定
60501 コンフォートツール

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 5.0 Class-Description: 電気通信技術用特殊工具

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 6.0 Class-Description: 電気通信技術用特殊工具

製品の特長

  • このツールは、スナップインコネクタの迅速かつ簡単で信頼性の高い設置に推奨されます。8つの線心がすべて簡単なワンステップで終端処理されます。
  • ペンチのマーキングにより、正しい線剥き寸法が定義されます。