使いやすい終端工具

正確に等しい長さのPiMFケーブルのペアシールドの迅速で正確な除去のためのツール。ビルトインブラケットによりワイヤの挿入がさらに容易になります。

型番 型指定
60503 使いやすい終端工具

  • 注意! Easy Termination Toolは、GG45の設置用です。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 5.0 Class-Description: 電気通信技術用特殊工具

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 6.0 Class-Description: 電気通信技術用特殊工具

製品の特長

  • PiMFケーブルのペアシールドの高精度および高速除去
  • 4つの箔シールドがGG45上の使用可能なスペースに一致するように、すべての箔を完全に同じ長さで除去します。
  • ワイヤーマネージャ用の一体型ホルダーにより、心線の挿入が容易になります。簡単な操作で、迅速かつ再現性のある線剥き結果が得られます。
  • 適用シートが含まれています。穿孔端子は調整および交換が可能です。