パッチケーブルCat. 5e RJ45

オフィス用パッチコード、Cat. 5e、RJ45-RJ45

パッチケーブルは、中央のアクティブなコンポーネントを使用せずに2台のコンピュータを接続する場合に最適です。ケーブルはビルでの設置などに使用できます。

ハロゲンフリー 干渉信号

型番 型指定 長さ(m)
F/UTPパッチケーブル、CAT.5e
CE6547
F/UTP Patch Cable CAT.5e 0,5m GY 0.5
CE6548
F/UTP Patch Cable CAT.5e 1m GY 1
CE6549
F/UTP Patch Cable CAT.5e 1,5m GY 1.5
CE6550
F/UTP Patch Cable CAT.5e 2m GY 2
CE6551
F/UTP Patch Cable CAT.5e 3m GY 3
CE6552
F/UTP Patch Cable CAT.5e 5m GY 5
CE6553
F/UTP Patch Cable CAT.5e 7,5m GY 7.5
CE6554
F/UTP Patch Cable CAT.5e 10m GY 10
CE6555
F/UTP Patch Cable CAT.5e 15m GY 15
CE6556
F/UTP Patch Cable CAT.5e 20m GY 20
SF/UTPパッチケーブルCAT.5e
CE6647
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 0,5m GY 0.5
CE6648
パッチケーブルRJ45 CAT.5e S-FTP 1.0m 1
CE6649
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 1,5m GY 1.5
CE6650
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 2m GY 2
CE6651
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 3m GY 3
CE6652
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 5m GY 5
CE6653
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 7,5m GY 7.5
CE6654
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 10m GY 10
CE6655
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 15m GY 15
CE6656
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 20m GY 20

適用範囲

  • 屋内使用
  • ビル設置

製品の特長

  • F/UTPパッチケーブル、CAT.5e
  • 箔によるシールド、300 MHz、灰、FRNC、Hirose TM 11コネクタ付き、他のカラーでも対応可能、TIA/EIA 568B準拠の割当て
  • SF/UTPパッチケーブルCAT.5e
  • 箔および編組によるシールド、300 MHz、灰、FRNC、Hirose TM 11コネクタ付き、他のカラーでも対応可能、TIA/EIA 568B準拠の割当て

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 5.0 Class-Description: 銅製パッチコード(ツイストペア)

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 6.0 Class-Description: 銅製パッチコード

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 他の色も特注可能。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。