コネクタRJ45 CAT.5e Hirose TM11

100メガビットデータ通信対応の現地取付可能なRJ45コネクタ; 産業環境およびオフィスエリアに最適;Hirose TM11

型番 型指定
CE6321
コネクタRJ45 CAT.5e Hirose TM11

製品の特長

  • 断面積に最適(AWG24-27)
  • 接続タイプ: 圧着
  • 心線絶縁: (約0.9~1.0 mm
  • 最大アウターシース径:5.8 mm
  • 耐捻保護: ベージュ
  • セットの同梱物: RJプラグ、耐捻保護、ガイドプレート
  • シールドバージョン

区分

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: モジュラーコネクタ(産業用コネクタ)

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: モジュラーコネクタ (産業用コネクタ)

  • Hiroseは、HIROSE ELECTRIC Groupの登録商標です
  • 他の色も特注可能。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。