コネクタRJ45 CAT.6 Hirose TM21

1ギガビットデータ通信対応の現地取付可能なRJ45コネクタ; 産業環境およびオフィスエリアに最適; Hirose TM21

型番 型指定
CE6324
コネクタRJ45 CAT.6 Hirose TM21

製品の特長

  • チャンネルクラスE、最大250 MHz (CAT.6)
  • 完全シールド
  • 導体: 直径0.5 mmの単線:
    AWG 24 & 26;
    直径1.1 mmワイヤー用プレートガイド;
    ケーブル外径: 6.6 mm
  • 取り扱いが簡単
  • 付属: 曲げ保護およびガイドプレート
  • 耐捻保護: ベージュ
  • 単線および撚線導体に最適

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: モジュラーコネクタ(産業用コネクタ)

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: モジュラーコネクタ (産業用コネクタ)

  • Hiroseは、HIROSE ELECTRIC Groupの登録商標です
  • 他の色も特注可能。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。