UNITRONIC® BUS ASI FD

高柔軟性、AS-INTERFACEケーブル、フィールドエリアのネットワークシステム用

センサー/アクチュエータレベルでの通信。 ハロゲンフリー(PUR)、UL認可、耐油性(TPE)。 温度範囲 -40°C~+105°C (TPE)

  • 「FD」 = ケーブルベアに最適
  • "LD” = Long Distance(長距離)

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング ハロゲンフリー 耐油性 ケーブルベア 耐熱性

cRUus ASI

型番 型指定 アウターシース色 アプリケーション 線心数と導体毎のmm² 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
高可動使用向け (ケーブルベア、移動する機械部品)
2170357
UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC データと電力の伝送 2 x 1.5 29 64
2170358
UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC 30 V DC補助電源の伝達 2 x 1.5 29 64
2170317
UNITRONIC® BUS ASI LD FD P データと電力の伝送 2 x 2.5 48 74
2170318
UNITRONIC® BUS ASI LD FD P 30 V DC補助電源の伝達 2 x 2.5 48 74
高可動使用向け - TPE UL/CSA (AWM) 認定
2170830
UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A データと電力の伝送 2 x 1.5 29 64
2170831
UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A 30 V DC補助電源の伝達 2 x 1.5 29 64

利点

  • 新しいBUS ASI LD 2 x 2.5 (長距離)により、離れた場所にあるモジュールも接続できます。
    アクチュエータ/センサーIF電源を低減できます。BUS ASI LDはバージョン1.5と下位互換性があります。
  • 高可動使用向け (ケーブルベア、移動する機械部品)
  • 高油耐性

適用範囲

  • センサー/アクチュエータレベルでの通信
  • センサー/アクチュエータ配線

製品の特長

  • PURバージョンはハロゲンフリーで、IEC 60754-1に準拠しています
  • 難燃性(IEC 60332-1-2、UL FT-2燃焼試験準拠)
  • データと電力は、幾何学的にコーディングされた2心フラットケーブル(シールドなし)から伝送されます(極性反転保護)。
  • 導体は、ASIモジュール内の「穿孔技術」によって接触しています。
  • センサーは、丸断面のケーブル(接続ケーブル)を使用してASIモジュール(カップリングモジュール)に接続されています。

適合基準/認可

  • アクチュエータ/センサーIFは、ヨーロッパではEN 50295によって規格化され、国際的にはIEC 62026-2によって規格化されています。
  • TPEバリアント: UL AWM Style 2103
    CSA AWM II A/B

製品の構成

  • 極細線、錫メッキ銅撚線
  • コア絶縁: ハロゲンフリーコンパウンド
  • アウターシース: 熱可塑性エラストマー (TPE) ポリウレタン (PUR)
  • アウターシース: 黄 (RAL 1023)、黒 (RAL 9005)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

ピーク動作電圧

  • 300 V (電源用途は不可)

導体抵抗

  • 1.5 mm²: 最大 13.7 Ω/km
  • 2.5 mm²: 最大 8.21 Ω/km

最小曲げ半径

  • 固定使用: 12 mm
  • 可動使用(固定なし): 24 mm
    可動使用(固定あり): 60 mm (15 x D)

試験電圧

  • 芯 / 芯: 2000 V

温度範囲

  • 固定使用:
    -40°C~+80°C (TPE +105°C)
  • 可動使用 – 固定なし:
    -30°C~+70°C (TPE +105°C)

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Lapp Kabelは、AS-International Associationのメンバーです
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。