UNITRONIC® BUS ASI

AS-INTERFACEケーブル、フィールドエリアのネットワークシステム用

センサー/アクチュエータレベルでの通信。 ハロゲンフリー(ラバー)、UL認可、耐油性(TPE)。 温度範囲 -40°C~+90°C

"LD” = Long Distance(長距離)

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング 優れた耐薬品性 ハロゲンフリー 耐熱性

UL ASI

型番 型指定 アウターシース色 アプリケーション 線心数と導体毎のmm² 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
ゴム/EPDM
2170228
UNITRONIC® BUS ASI (G) データと電力の伝送 2 x 1.5 29 85
2170229
UNITRONIC® BUS ASI (G) 30 V DC補助電源の伝達 2 x 1.5 29 85
2170371
UNITRONIC® BUS ASI LD (G) データと電力の伝送 2 x 2.5 48 85
2170372
UNITRONIC® BUS ASI LD (G) 30 V DC補助電源の伝達 2 x 2.5 48 85
TPE
2170230
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) データと電力の伝送 2 x 1.5 29 64
2170231
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) 30 V DC補助電源の伝達 2 x 1.5 29 64
2170232
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) 230 V AC補助電源の伝達 2 x 1.5 29 64
PVC UL/CSA
2170842
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A データと電力の伝送 2 x 1.5 29 70
2170843
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A 30 V DC補助電源の伝達 2 x 1.5 29 70
2170844
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A 230 V AC補助電源の伝達 2 x 1.5 29 70

利点

  • 新しいBUS ASI LD 2 x 2.5 (長距離)により、離れた場所にあるモジュールも接続できます。
    アクチュエータ/センサーIF電源を低減できます。BUS ASI LDはバージョン1.5と下位互換性があります。
  • ゴムバージョンはハロゲンフリーです

適用範囲

  • センサー/アクチュエータレベルでの通信
  • センサー/アクチュエータ配線
  • 固定使用だけでなく、非固定状態での散発的な屈曲や引張荷重がない状態での不連続の可動使用
  • TPEバージョンは耐油性のアウターシースを備えています。これは湿った部分に適しており、特に水溶性冷却潤滑剤と組み合わせると最適です。

製品の特長

  • データと電力は、幾何学的にコーディングされた2心フラットケーブル(シールドなし)から伝送されます(極性反転保護)。
  • 導体は、ASIモジュール内の「穿孔技術」によって接触しています。
  • センサーは、丸断面のケーブル(接続ケーブル)を使用してASIモジュール(カップリングモジュール)に接続されています。

適合基準/認可

  • アクチュエータ/センサーIFは、ヨーロッパではEN 50295によって規格化され、国際的にはIEC 62026-2によって規格化されています。
  • PVC Aバージョン、UL/CSA (CMX) 認定
  • UL/CSAバージョン: CMG c(UL)usまたは(UL)CL2またはAWM 300V FT4認定

製品の構成

  • 導体: 錫メッキ銅による細撚線
  • 心線絶縁: 青および茶
  • アウターシース材料: ゴム (G)、ハロゲンフリー、熱可塑性エラストマー (TPE) PVC
  • アウターシース: 黄 (RAL 1023)、黒 (RAL 9005)、赤 (RAL 3000)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

ピーク動作電圧

  • 黃: 300 V (電源用途は不可)
    黒: 300 V (電源用途は不可)
    赤: 300V

導体抵抗

  • 1.5 mm²: 最大 13.7 Ω/km
  • 2.5 mm²: 最大 8.21 Ω/km

最小曲げ半径

  • 固定使用: 12 mm
  • 可動使用 24 mm

試験電圧

  • 芯 / 芯: 2000 V

温度範囲

  • アウターシース材質に依存:
    PVC: -30 °C~+90 °C
    その他の材質: -40 °C~+85 °C
  • 設置中:
    PVC -20 °C~+90 °C
    その他の材質:
    -30 °C~+85 °C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Lapp Kabelは、AS-International Associationのメンバーです
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。