UNITRONIC® BUS CAN FD P

CANバスケーブル、高可動使用 - UL/SCA認定

CANopenなどのCANベース通信システム用。ハロゲンフリー、難燃性(IEC 60332-1-2準拠)、温度範囲-40°C~+80°C

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング ハロゲンフリー ケーブルベア 耐UV

CULUS CANopen

型番 型指定 ペア数/導体断面積(mm²) 外径(mm) 導体抵抗 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
高可動使用向け (ケーブルベア、移動する機械部品)
2170272
UNITRONIC® BUS CAN FD P 1 x 2 x 0.25 6.4 159.8 24 40
2170273
UNITRONIC® BUS CAN FD P 2 x 2 x 0.25 8.4 159.8 33 65
2170275
UNITRONIC® BUS CAN FD P 1 x 2 x 0.34 6.8 122 32.8 60
2170276
UNITRONIC® BUS CAN FD P 2 x 2 x 0.34 9.6 122 52.4 88
2170278
UNITRONIC® BUS CAN FD P 1 x 2 x 0.5 8 72.8 41.9 74
2170279
UNITRONIC® BUS CAN FD P 2 x 2 x 0.5 10.1 72.8 59.4 100

適用範囲

  • 高度な可動部での使用向け

製品の特長

  • ハロゲンフリー
  • 最大ビットレート: 1 Mbit/s (セグメント長40 m)
  • より大きい公称断面積が、長さの増加と共に必要。下の表を参照してください(ISO 11898の参照値)。
  • ISO 11898は、セグメント長、ケーブル断面積、ビットレートに関する推奨事項を示します
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)

適合基準/認可

  • ISO 11898で国際的に標準化
  • UL/CSAタイプCMX (UL 444)

製品の構成

  • 裸撚線導体
  • コア絶縁: フォームスキン
  • 銅編組
  • アウターシース: PUR、紫 (RAL 4001)
  • 耐UV性(一定時間後に色が変化する可能性があります)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

相互キャパシタンス

  • (800 Hz) 最大 40 nF/km

ピーク動作電圧

  • 250 V (電力伝送は不可)

導体抵抗

  • (ループ): 最大 159.8 Ω/km

最小曲げ半径

  • 可動使用: 15 x 外径

試験電圧

  • 芯 / 芯: 1500 V rms

特性インピーダンス

  • 120 Ω

温度範囲

  • 固定使用: -40°C~+80°C
  • 可動使用: -30°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。