UNITRONIC® BUS CAN

CANバスケーブル、固定使用 - UL/SCA認定

CANopenなどのCANベース通信システム用。ハロゲンフリー、難燃性(IEC 60332-1-2準拠)、温度範囲-40°C~+80°C

CAN = Controller Area Network

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング

CULUS CANopen

型番 型指定 ペア数/導体断面積(mm²) 外径(mm) 導体抵抗 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
固定使用向け
2170260
UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0.22 5.7 186 16.7 42
2170261
UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0.22 7.6 186 34.8 68
2170263
UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0.34 6.8 115 25 55
2170264
UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0.34 8.5 115 46.4 88
2170266
UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0.5 7.5 78 41.6 90
2170267
UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0.5 9.6 78 59.4 106
2170269
UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0.75 8.7 52 52.7 108
2170270
UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0.75 11.5 52 80.6 142

適用範囲

  • 固定使用

製品の特長

  • 最大ビットレート: 1 Mbit/s (セグメント長40 m)
  • より大きい公称断面積が、長さの増加と共に必要。下の表を参照してください(ISO 11898の参照値)。
  • ISO 11898は、セグメント長、ケーブル断面積、ビットレートに関する推奨事項を示します
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)

適合基準/認可

  • ISO 11898で国際的に標準化
  • UL/CSAタイプCMX (UL 444)

製品の構成

  • 0.22 + 0.34 + 0.5: 裸撚線導体、7線
    0.75: 裸撚線導体、細線
  • コア絶縁: フォームスキン
  • DIN 47100に準拠したカラーコード
  • 銅編組
  • アウターシース: PVC、紫 (RAL 4001)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

相互キャパシタンス

  • (800 Hz) 最大 40 nF/km

ピーク動作電圧

  • (電源用途は不可) 250 V

導体抵抗

  • (ループ): 最大 186 Ω/km

最小曲げ半径

  • 固定使用: 8 x 外径

試験電圧

  • 芯 / 芯: 1500 V rms

特性インピーダンス

  • 120 Ω

温度範囲

  • 固定使用:
    -30°C~+80°C
  • 可動使用: -5°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。