UNITRONIC® BUS CAN BURIAL

CANバスケーブル、二重アウターシース付き、屋外/直接埋設用

ISO 11898準拠のCANベース通信用、直接埋設、屋外用途。高耐久性、耐UV性と耐候性、温度範囲-40°C~+80°C

直接埋設に最適

Automation & fältinstallation ソーラーエネルギー 屋外での使用に最適 耐食性 機械的抵抗 堅牢 耐UV

型番 型指定 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数[kg/km] 重量[kg/km]
2170500
- 4 x 1 x 0.5 9 41.8 91

利点

  • ISO 11898に準拠したCAN通信に最適
  • 二重シースバージョン、高堅牢性、コルゲートチューブなしの設置に対応
  • 高耐久性、UV耐性、全天候性
  • 一般的なコネクタに適合するインナーシースの直径

適用範囲

  • CANベースの通信システム(CANopenなど)に使用可能
  • 直接埋設に最適
  • 屋外用途
  • 固定使用、または不定期な移動を伴う使用向け

製品の構成

  • 銅撚線7x0.32
  • 心線絶縁被覆材質:PE
  • 錫メッキ銅撚編線の全体的シールド
  • インナーシース: PVC、紫RAL (4001)、外径: 7.1 mm
  • アウターシース: PE、黒RAL (9005)、外径: 9.0 mm

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

相互キャパシタンス

  • (1 kHz): 最大 40 nF/km

ピーク動作電圧

  • 300 V (電源用途は不可)

導体抵抗

  • (ループ): 最大 74 Ω/km

最小曲げ半径

  • 可動使用: 8 x 外径
    固定使用: 4 x 外径

試験電圧

  • 芯 / 芯: 1500 V rms

特性インピーダンス

  • 120 Ω

温度範囲

  • 固定使用: -40°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。