UNITRONIC® BUS CAN TRAY

CANバスケーブル、PLTC-ER認定 - ケーブルコンジットと産業機械間のオープン敷設用

PLTC-ER認可、ケーブルトレイでの自由な露出配線、NEC準拠。UV耐性、耐油性、難燃性。温度範囲 -40°C~+80°C

CAN = Controller Area Network

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング 難燃性 耐油性 耐UV

CULUS CANopen

型番 型指定 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数[kg/km] 重量[kg/km]
2170857
UNITRONIC® BUS CAN TRAY 2 x 2 x 0.34 7.5 35 81

利点

  • PLTC-ER認可、ケーブルトレーと産業用機械/工場間のオープンな配線向け、NEC 725.154 (D)準拠
  • ケーブルの追加敷設保護は不要

適用範囲

  • 固定使用

製品の特長

  • 最大ビットレート: 1 Mbit/s (セグメント長40 m)
  • ISO 11898は、セグメント長、ケーブル断面積、ビットレートに関する推奨事項を示します
  • 耐UV性 UL SUN RES
  • 耐油性、UL OIL RES I準拠
  • 難燃性(CSA FT4準拠);
    UL垂直トレイ燃焼試験

適合基準/認可

  • ISO 11898で国際的に標準化
  • UL 444 / CSA 22.2に準拠したc(UL)us Typ CMG (75°C)
  • ULタイプPLTC-ER、UL 13に準拠

製品の構成

  • 7線裸撚線銅導体
  • コア絶縁: フォームスキン
  • インナーシース: PVC
  • 銅編組
  • アウターシース: PVC、紫 (RAL 4001)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

相互キャパシタンス

  • (800 Hz) 最大 40 nF/km

ピーク動作電圧

  • (電源用途は不可) 250 V
  • 定格電圧: 600 V (UL)

導体抵抗

  • (ループ): 最大 110,8 Ω/km

最小曲げ半径

  • 固定使用: 8 x 外径
  • 可動使用: 15 x 外径

試験電圧

  • 芯 / 芯: 2000 V

特性インピーダンス

  • 120 Ω

温度範囲

  • 固定使用: -40°C~+80°C
  • 可動使用: -10°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。