UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN

CAN技術に基づいた高い柔軟性のDeviceNetバスケーブル

DeviceNetは、センサー、装置およびPLCを接続します。 技術に基づく。 UL/CSA認可。 温度範囲 -40°C~+80°C

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング 難燃性 ハロゲンフリー ケーブルベア 耐UV

UL DeviceNet

型番 型指定 ペア数およびAWGサイズ 外径(mm) 銅指数[kg/km] 重量[kg/km]
PUR
2170344
UNITRONIC® BUS DN THICK FD P 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12.2 94 184
2170345
UNITRONIC® BUS DN THIN FD P 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6.9 33.4 67.7
PVC
2170346
UNITRONIC® BUS DN THICK FD Y 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12.2 94 195
2170347
UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y 1x2xAWG24 + 1x 2xAWG22 6.9 33.4 69.8

適用範囲

  • 高度な可動部での使用向け
  • DeviceNet™は個々の装置(リミットスイッチ、光電スイッチ、バルブ台、モータースタータ、ドライブ、PLCなど)を接続します

製品の特長

  • 実証済みCAN (コントローラエリアネットワーク)技術に準拠。
  • 許容ケーブル長は、データレートとケーブルの太さによって異なります。
  • 詳細についてはデータシートを参照してください
  • PUR (P)バージョン: ハロゲンフリー
    PVC (Y)バージョン: 難燃性(UL FT4)
  • 耐UV性(一定時間後に色が変化する可能性があります)

適合基準/認可

  • PUR: UL/CSA認定(CMX)
  • PVC: UL/CSA CMG 75°C FT4、直射日光耐性、耐油性、2170346、PLTC

製品の構成

  • 心線絶縁: PE
  • ポリウレタン(PUR)またはポリ塩化ビニル(PVC)のアウターシース

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

線心識別コード

  • データペア: 水色 + 白
  • 電源: 赤 + 黒

相互キャパシタンス

  • (800 Hz): 最大 39.8 nF/km

ピーク動作電圧

  • 300 V (電源用途は不可)

導体抵抗

  • 厚さ(ループ): 最大 45 Ω/km
  • 薄さ(ループ): 最大 180 Ω/km

最小曲げ半径

  • 固定使用: 7.5 x 外径
  • 可動使用: 15 x 外径

試験電圧

  • 芯 / 芯: 2000 V

特性インピーダンス

  • 120 Ω

温度範囲

  • PUR: -40°C~+80°C
  • PVC: -10°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • DeviceNetはODVAの登録商標です
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。