UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN

CAN技術に基づいたDeviceNetバスケーブル

DeviceNetは、センサー、装置およびPLCを接続します。 技術に基づく。 ドイツロイド船級協会およびUL/CSA認可。 温度範囲 -25°C~+80°C

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング 難燃性 ハロゲンフリー 耐UV

UL DeviceNet ドイツロイド船級協会

型番 型指定 ペア数およびAWGサイズ 外径(mm) 銅指数[kg/km] 重量[kg/km]
ハロゲンフリー
2170340
UNITRONIC® BUS DN THICK FRNC 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12.2 82.8 195
2170341
UNITRONIC® BUS DN THIN FRNC 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6.9 33.4 69.5
PVC
2170342
UNITRONIC® BUS DN THICK Y 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12.2 88.4 192
2170343
UNITRONIC® BUS DN THIN Y 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6.9 33.4 66.9

適用範囲

  • 固定使用
  • DeviceNet™は個々の装置(リミットスイッチ、光電スイッチ、バルブ台、モータースタータ、ドライブ、PLCなど)を接続します

製品の特長

  • 油への耐性
  • 実証済みCAN (コントローラエリアネットワーク)技術に準拠。
  • 許容ケーブル長は、データレートとケーブルの太さによって異なります。
  • FRNCタイプ: ハロゲンフリーかつ難燃性
  • 詳細についてはデータシートを参照してください

適合基準/認可

  • CM UL/CSA認定、75°CまたはPLTC、耐光性
  • ドイツロイド船級協会認定済みの
    FRNCタイプ

製品の構成

  • 銅線、錫メッキ
  • コア絶縁: フォームスキン
  • 錫メッキ銅編、ドレイン線付き
  • アウターシース: FRNCまたはPVC

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

線心識別コード

  • データペア: 水色 + 白
  • 電源: 赤 + 黒

相互キャパシタンス

  • (800 Hz): 最大 39.8 nF/km

ピーク動作電圧

  • 300 V (電源用途は不可)

導体抵抗

  • 厚さ(ループ): 最大 45 Ω/km
  • 薄さ(ループ): 最大 180 Ω/km

最小曲げ半径

  • 固定使用: 15 x 外径

試験電圧

  • 芯 / 芯: 2000 V

特性インピーダンス

  • 120 Ω

温度範囲

  • 固定使用: -25°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • FRNCとは、難燃性および非耐食性(Flame-Retardant, Non-Corrosive)を意味します。DeviceNetはODVAの登録商標です。
  • Lapp Kabelは、PROFIBUSユーザー組織(PNO)のメンバーです
  • ECOは費用効果に優れたバージョンであり、型番は2170342および2170343です。アウターシースが若干修正され、UL/CSA認可済み(CMG)です。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。