EPIC® DATA CAN Sub-D PRO

フルメタルCANバスコネクタ

CAN BUS用の堅牢なデータコネクタD-Sub (9ピン)、フル金属製ハウジング、360°シールディング、M12またはバネ式EMC最適化バージョン

  • 高EMC保護
  • 最大径10 mmのケーブル用

Automation & fältinstallation 幅広いクランプ範囲 機械的抵抗 最適なストレインリリーフ効果 堅牢 干渉信号

DeviceNet CANopen

型番 型指定 ケーブルアウトレット PGインターフェイス
Sub-Dコネクタ
21700590
ED-CAN-90-PG-PRO 90° あり
21700591
ED-CAN-AX-PRO 180° 軸 なし

利点

  • ケーブルクランプ範囲の拡張による高柔軟性
  • 簡単かつ迅速な設置によりコストを削減
  • 過酷な環境用の堅牢なハウジング材質
  • EMC要件の厳しい環境に適合

製品の特長

  • 広い温度範囲
  • 高機械的強度
    (200接触耐性)
  • 送信ロスを低減
  • バス終端内蔵
  • Sub-Dピンの割り当て:CAN Low = Pin 2
    CAN High = Pin 7
    CAN Gnd = Pin 3
    GND = Pin 6(90°バージョンのみ)
    CAN V+ = Pin 9(90°バージョンのみ)
    (シールド = ハウジング)

製品の構成

  • D-Subプラグ、9ピン、固定ネジ4-40 UNC
  • フルメタルハウジング(亜鉛アルミ)による360°シールディング
  • 外部ケーブルクランプ接続(7~10 mm)
  • 90°バージョン: プログラミング/診断('PG')用の追加のSub-Dポート付き
  • 90°バージョン: 分離不能EMC Sub-D保護付きPGポート

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 Class-Description: D-Subコネクタ

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class-Description: D-Subコネクタ

寸法

  • 63 x 45 x 18 - 90°
    81 x 36 x 15 - 180°
  • (LxWxH)

接続タイプ

  • ネジ留め

保護等級

  • IP 30

終端抵抗

  • 120 Ω

インターフェイス

  • CANバスステーション:
    D-Subソケット、9ピン
    CANバスケーブル:
    - ネジ端子、0.14~0.5 mm²のワイヤー用

許容周囲条件

  • 動作温度: -20°C~+70°C

  • DeviceNetはODVAの登録商標です
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。