UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC

CC-Linkバスケーブル、高可動使用向け - UL認定

効率的な統合ファクトリーオートメーションおよびプロセスオートメーションを提供するCC-Link。 耐UV、難燃性。 AWM Style 300V。 温度範囲 -40°C~+80°C

Lapp Kabelは、ユーザー組織CLPA (CC-Link Partner Association)日本の正規メンバーです。

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング ハロゲンフリー 耐油性 ケーブルベア

RU CLPA

型番 型指定 線心数およびAWGサイズ 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
2170370
UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC 3 x 1 x AWG20 8.5 39.9 84

利点

  • CC-Link®システムは、三菱電機オートメーションが開発したシステムです。

適用範囲

  • CC-Link® (Control & Communication Link) = フィールドバスネットワーク、制御および情報データ用、効率的で統合された工場およびプロセスオートメーションを提供。
  • 高可動使用向け (ケーブルベア、移動する機械部品)

製品の特長

  • 距離に対する通信速度
  • 156 kbit/s 1.200 m
    625 kbit/s 600 m
    2,5 Mbit/s 200 m
    5,0 Mbit/s 110-150 m
    10 Mbit/s 50-100 m
  • ハロゲンフリー
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)

適合基準/認可

  • AWM 20233 80 °C 300V

製品の構成

  • 裸銅撚線
  • 心線絶縁被覆材質:PE
  • インナーシース: FRNC
  • 錫メッキ銅撚編線の全体的シールド
  • アウターシース: PUR、赤 (RAL 3000)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

認定

  • UL AWM Style 20233

ピーク動作電圧

  • 300 V

導体抵抗

  • 11 Ω/1,000フィート (305 m) 20°Cにおいて

最小曲げ半径

  • 固定使用: 4 x 外径
  • 可動時: 10 x 外径

試験電圧

  • 2000V

特性インピーダンス

  • 110 Ω (1 MHzにおいて)

温度範囲

  • -40°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • CC-Link®は、CC-Link Partner Association, Japan (CLPA)の登録商標です。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。