UNITRONIC® BUS EIB / KNX

照明、暖房、空調、時間管理などの制御用にビルオートメーションで使用。温度範囲-30°C~+70°C

  • EIB / European Installation Bus
  • ビル管理におけるKNX/通信
  • CPR: www.lapp.co.jp で製品番号を選択

ハロゲンフリー

型番 型指定 ペア数および導体毎のmmまたはmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/m)
PVC
2170240
UNITRONIC® BUS EIB 2 x 2 x 0.8 6.6 21 54
2170242
UNITRONIC® BUS EIB COMBI 2 x 2 x 0,8 mm + 3 x 1,5 mm² 12.7 64 128
ハロゲンフリー
2170241
UNITRONIC® BUS EIB H 2 x 2 x 0.8 6.6 21 54

適用範囲

  • この製品は、建物管理(例えば、照明、暖房、空調、換気、エネルギー管理、ブラインド、時間管理、施錠システムなどの分散制御)に使用するように設計されています。
  • ケーブルの敷設は、石膏の上または下; パイプ、ケーブルダクト内; 乾燥または湿潤した環境に対して行うことができます。
  • EIBは、主にセンサー/コマンドトランスミッタ(光バリヤ、スイッチ、サーモスタット、赤外線、風力計、タイマーなど)、アクチュエータ(エンジン、ヒーター、ベンチレータ、ライト、ブラインドなど)で構成されます。
  • KNXテクノロジーは、EIP、EHS (家電製品および消費者向け電子機器)、Batibus (熱/換気/空調)という確立された3つの欧州バス規格を併合することにより構築されました

製品の特長

  • シリアルデータ通信
  • EIBケーブルは水槽内において4 kV(1分間)で試験済みです

製品の構成

  • シールド付きMSR設置ケーブル、タイプJ-Y(ST)ベース、DIN VDE 0815準拠
  • UNITRONIC® BUS EIB裸銅線、ソリッド、2x2x0.8: 赤と黒、白と黄色、コア絶縁: PVCプラスチックラミネートフォイルアウターシース: PVC、緑 (RAL 6017)
  • UNITRONIC® BUS EIB COMBI裸銅線、ソリッド、コア絶縁: PVC 2x2x0.8: 赤と青、白と黄 3x1.5: 茶、青、緑/黄 プラスチックラミネートフォイルアウターシース: PVC、緑 (RAL 6017)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

相互キャパシタンス

  • (800 Hz) 最大 100 nF/km

ピーク動作電圧

  • (電源用途は不可) 250 V

導体抵抗

  • (ループ): 最大73.2Ω/km

最小曲げ半径

  • 固定使用: 5 x 外径

試験電圧

  • 心 / 心: 4000 V

温度範囲

  • 固定使用: -30°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。