UNITRONIC® BUS FF

FOUNDATIONフィールドバスケーブル、プロセスオートメーションでの使用向け - UL認定

本質安全分野、特にオートメーションプロセス分野で使用。UL/CSA認可。温度範囲-40°C~+105°C

石油およびガス 屋外での使用に最適 機械的抵抗 耐熱性 耐UV

UL Fieldbus Foundation

型番 型指定 ペア数およびケーブル径 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
PVC
2170352
UNITRONIC® BUS FF 2 1 x 2 x 1.1 7.9 39.7 82
2170350
UNITRONIC® BUS FF 3 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 7.9 48.3 93
PVC - 保護具による保護
2170351
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (YE) 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 12.3 125 182
2170353
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (BU) 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 12.3 125 182

利点

  • ケーブルは、ケーブルタイプAに関するISA/SP50およびFOUNDATION™フィールドバスの要件に適合しています。

適用範囲

  • FOUNDATION™フィールドバスは、本質安全防爆領域、特にプロセスオートメーション分野で使用
  • 固定使用

製品の特長

  • 耐UV
  • 広い温度範囲

適合基準/認可

  • UL/CSA認定付き(CMG/PLTC)

製品の構成

  • 2線心、保護具なし、デバイスアース付き
  • 3線心、保護具なし、デバイスアース付き
  • 3線心、保護具による保護 (縦方向に溶接された、スパイラルコルゲート銅シース)、デバイスアース付き
  • アウターシース: PVC、黄、保護具による保護タイプ: PVC、黄と青

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

ピーク動作電圧

  • 300 V

導体抵抗

  • ≤ 24 Ω/km

最小曲げ半径

  • 15 x 外径

試験電圧

  • 1500V

特性インピーダンス

  • 31.25 kHzで100 ± 20 Ω

温度範囲

  • -40 °Cまたは-25 °C~+105 °C、データシートを参照

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Foundation™はFieldbus Foundationの商標です。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。