UNITRONIC® BUS IBS

リモートおよび設置リモートバスケーブル。PURアウターシース、ハロゲンフリー、難燃性、心線識別コードDIN 47100。使用温度範囲-30°C~+80°C

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング

UL INTERBUS

型番 型指定 ペア数および導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
固定使用
2170206
UNITRONIC® BUS IBS 3 x 2 x 0.22 7.2 37 72
2170208
UNITRONIC® BUS IBS P COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 7.9 60 85
2170207
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0.22 9.3 37 94
2170217
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 9.4 60 128
固定使用向け - UL CMX認定
2170209
UNITRONIC® BUS IBS A 3 x 2 x 0.22 7.2 37 72
高可動使用向け
2170216
UNITRONIC® BUS IBS FD P 3 x 2 x 0.25 7.9 39 64
2170218
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7.9 62 92
高可動使用向け - UL (CMX) 認定
2170818
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7.9 62 92

利点

適用範囲

製品の特長

適合基準/認可

  • 詳細についてはデータシートを参照してください
  • DIN EN 61158に準拠

製品の構成

  • データシート参照

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

ピーク動作電圧

  • (電源用途は不可) 250 V

導体抵抗

最小曲げ半径

  • 固定使用: 8 x 外径
  • 可動使用: 15 x 外径

試験電圧

  • 芯 / 芯: 1500 V rms

特性インピーダンス

  • 100 Ω

温度範囲

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • INTERBUSは、Phoenix Contact GmbH & Co.の登録商標です。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。