UNITRONIC® BUS IS

ISOBUSケーブル、農業用車両使用向け

農業用車両のデータ通信。 油、ベンジン、ディーゼル、UVに対する耐性。 ISO 11783-2:2012に準拠 温度範囲 -40°C~+85°C

Lapp Cableは、AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation)のメンバーです

屋外での使用に最適 ハロゲンフリー 耐寒性 機械的抵抗 耐油性 耐UV

型番 型指定 線心/ペア数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km)
PUR
2170561
UNITRONIC® BUS IS PUR 2x6+2x2,5+1x4x0,5 2x6+2x2,5+1x4x0,5 15.6 182.4
PVC
2170560
UNITRONIC® BUS IS PVC 2x6+2x2,5+1x4x0,5 15.6 182.4

利点

  • ISOBUS規格(ISO 11783-2)に準拠したケーブル、農業用車両用途。
  • ハイブリッド: データ通信 + 電源用ケーブル

適用範囲

  • 屋外用途
  • トラクターと牽引される機械間の接続ケーブル

製品の特長

  • 難燃性(IEC規格60332-1準拠)
  • 耐UV
  • 油、ベンジン、ディーゼルに対する耐性
  • 堅牢性に優れたPUR (ポリウレタン) バージョン

適合基準/認可

  • ISO 11783-2:2012

製品の構成

  • IEC 60228、導体クラス5準拠のインライン裸銅撚線による細線銅導体
  • 4x 0.5 mm² (赤、黃、黒、緑)
    2x 2,5 mm² (赤、黒)
    2x 6 mm² (赤、黒)
  • アウターシース: PURおよびPVC、黒 (RAL 9005)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

ピーク動作電圧

  • 60 V

最小曲げ半径

  • 固定使用: 10 x 外径
  • 可動使用: 15 x 外径

試験電圧

  • 0.5 mm - 2.5 mm² 線心 / 線心 = 1.5 kV;
    6 - 10 mm² 線心 / 線心 = 2.5 kV

特性インピーダンス

  • 特性インピーダンス: 75 Ω

温度範囲

  • PUR: -40°C~+85°C
  • PVC: -30°C~+85°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。