UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC

高難燃性、柔軟性に優れたPROFIBUSケーブル - Fast Connectケーブルアセンブリ付き、UL/CSA認定

PROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMS、FIP用バスケーブル。 UL/CSA認可、ハロゲンフリー、難燃性、耐油性。 温度範囲 -40°C~+80°C

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング 難燃性 ハロゲンフリー 耐油性 ケーブルベア

UL PROFIBUS

型番 型指定 ペア数および導体径(mm) 外径(mm) 銅指数(kg/km)
2170997
UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC 1x2x0,64 8 26

利点

  • Fast Connect (FC)システム
  • 特性がPURに類似した、難燃性かつハロゲンフリーのアウターシースを要件とする用途
  • ケーブルはPROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMSおよびFIPで使用可

適用範囲

  • 動力サプライチェーンでの高可動使用、または常時移動する機械やリニアロボット
  • このケーブルは、火災伝播を防止しなけれならない場所や、有毒ガスの存在によって人身傷害や機器の損傷が引き起こされる可能性のある場所などの注意を要する区域において特に役に立ちます。

製品の特長

  • ハロゲンフリー
  • 耐油性
  • IEC 60332-3およびFT4に準拠した高難燃性
  • リストのビットレートに基づき、PNO仕様に従って、バスセグメントの次の最大ケーブル長が適用されます(ケーブルタイプA、PROFIBUS-DP): 93.75 kbit/s = 1200 m
    187.5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1.5 Mbit/s = 200 m
    12.0 Mbit/s = 100 m

適合基準/認可

製品の構成

  • 裸銅撚線
  • コア絶縁: フォームスキン (O2YS)
  • 銅編組およびプラスチックラミネートアルミ箔による全体的なシールド
  • Fast Connectインナーシース: PVC、ナチュラル
  • アウターシース: PUR、紫 (RAL 4001)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

相互キャパシタンス

  • 定格28 nF/km

ピーク動作電圧

  • (電源用途は不可) 250 V

最小曲げ半径

  • 固定使用:10 x 外径
  • 可動使用: 15 x 外径

試験電圧

  • 芯 / 芯: 1500 V rms

特性インピーダンス

  • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ω

温度範囲

  • 可動使用: -30°C~+70°C
  • 固定使用: -40°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • Lapp Kabelは、PROFIBUSユーザー組織(PNO)のメンバーです
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。