UNITRONIC® BUS PB FD P A

ハロゲンフリー、柔軟性に優れたPROFIBUSケーブル - UL/CSA認定

PROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMS、FIP用バスケーブル。 UL/CSA認可、ハロゲンフリー、強化難燃性。 温度範囲 -40°C~+80°C

ここでのAは上級という意味です:ULおよびCSA認定

ハロゲンフリー 耐油性 ケーブルベア

UL PROFIBUS

型番 型指定 ペア数および導体径(mm) 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
高柔軟性用途
2170822
UNITRONIC® BUS PB FD P A 1 x 2 x 0.64 8 30.1 58

利点

  • 特性がPURに類似した、難燃性かつハロゲンフリーのアウターシースを要件とする用途
  • ケーブルはPROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMSおよびFIPで使用可

適用範囲

  • PROFIBUS DP (DIN 19245およびEN 50170 (SIEMENS SIMATIC® NETなど)に準拠しているため、FIP (Factory Instrumentation Protocol)にも適しています)。
  • 高可動使用向け (ケーブルベア、移動する機械部品)
  • 風力発電機(WTG)のループなどの典型的なねじりの発生する用途に最適

製品の特長

  • ハロゲンフリー
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • 耐油性
  • リストのビットレートに基づき、PNO仕様に従って、バスセグメントの次の最大ケーブル長が適用されます(ケーブルタイプA、PROFIBUS-DP): 93.75 kbit/s = 1200 m
    187.5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1.5 Mbit/s = 200 m
    12.0 Mbit/s = 100 m

適合基準/認可

  • 認定: UL/CSAタイプCMX、UL 444およびCSA C22.2 no. 214準拠

製品の構成

  • 裸銅撚線
  • コア絶縁: フォームスキン (O2YS)
  • 銅編組およびプラスチックラミネートアルミ箔による全体的なシールド
  • アウターシース: PUR、紫 (RAL 4001)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

相互キャパシタンス

  • (800 Hz): 最大 30 nF/km

ピーク動作電圧

  • (電源用途は不可) 250 V

WTG (風力発電機)での捻り動作

  • TW-0 & TW-2、付録T0を参照

最小曲げ半径

  • 65 mm

試験電圧

  • 芯 / 芯: 1500 V rms

特性インピーダンス

  • 150 ± 15 Ω

温度範囲

  • 可動使用: -30°C~+70°C
  • 固定使用: -40°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • SIMATIC®はSIEMENS AGの登録商標です。 FIPはWorld FIPの登録商標です。
  • Lapp Kabelは、PROFIBUSユーザー組織(PNO)のメンバーです
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。