UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID

PROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMS、FIP用バスケーブル。 ハイブリッド: データ通信 + 電源。 難燃性、耐油性、ハロゲンフリー。 温度範囲 -40°C~+70°C

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング ハロゲンフリー 耐油性 ケーブルベア

PROFIBUS

型番 型指定 ペア数および導体径(mm) 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID
2170495
UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID 1 x 2 x 0.64 Ø + 4 x 1.5 mm² 11.3 89 148

利点

  • 特性がPURに類似した、難燃性かつハロゲンフリーのアウターシースを要件とする用途
  • 高可動使用向け (ケーブルベア、移動する機械部品)
  • ケーブルはPROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMSおよびFIPで使用可

適用範囲

  • PROFIBUS DP (DIN 19245およびEN 50170 (SIEMENS SIMATIC® NETなど)に準拠しているため、FIP (Factory Instrumentation Protocol)にも適しています)。

製品の特長

  • ハイブリッド: データ通信 + 電源用ケーブル
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)

製品の構成

  • 細線、裸銅撚線
  • 1x2x0.64: 赤、緑 4x1.5 (AWG16): 黒地に白色ナンバリング
  • 心線絶縁被覆材質:PE
  • 錫メッキ銅編線
  • アウターシース: PUR、紫 (RAL 4001)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

相互キャパシタンス

  • (800 Hz): 最大 30 nF/km

ピーク動作電圧

  • (電源用途は不可) 100 V

最小曲げ半径

  • 可動使用: 15 x 外径

試験電圧

  • 芯 / 芯: 600 V
  • 芯 / シールド: 600 V

特性インピーダンス

  • 150 ± 15 Ω

温度範囲

  • 可動使用: -30°C~+60°C
  • 固定使用: -40°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • SIMATIC®はSIEMENS AGの登録商標です。 FIPはWorld FIPの登録商標です。
  • Lapp Kabelは、PROFIBUSユーザー組織(PNO)のメンバーです
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。