UNITRONIC® BUS PB FESTOON

PROFIBUSケーブル (ケーブルトレーラシステムでの使用)

PROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMS、FIP用バスケーブル。 UL/CSA認可(CMG、CL3、SUN RES、Oil Res I)、難燃性CSA FT4 UL、耐油性UL OIL RES I

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング 難燃性 耐油性

UL PROFIBUS

型番 型指定 線心数と導体毎のmm² 寸法および断面積(mm2) 外径(mm) 銅指数[kg/km] 重量[kg/km]
高柔軟性用途
2170331
UNITRONIC® BUS PB Festoon 1 x 2 x 0.64 1 x 2 x 0.64 8 26 64

利点

  • ケーブルはPROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMSおよびFIPで使用可
  • トレーに取り付ける場合はCL3

適用範囲

  • PROFIBUS DP (DIN 19245およびEN 50170 (SIEMENS SIMATIC® NETなど)に準拠しているため、FIP (Factory Instrumentation Protocol)にも適しています)。

製品の特長

  • フェスツーン: ケーブルトロリー用(フェスツーン)
  • リストのビットレートに基づき、PNO仕様に従って、バスセグメントの次の最大ケーブル長が適用されます(ケーブルタイプA、PROFIBUS-DP): 93.75 kbit/s = 1200 m
    187.5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1.5 Mbit/s = 200 m
    12.0 Mbit/s = 100 m

適合基準/認可

  • UL/CSA認定付き(CMG、CL3、SUN RES、Oil Res I)
  • 難燃性(CSA FT4準拠);
    UL垂直トレイ燃焼試験
  • 耐油性、UL OIL RES I準拠

製品の構成

  • アウターシース: 特殊PVCコンパウンド

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

相互キャパシタンス

  • (800 Hz): 最大 30 nF/km

ピーク動作電圧

  • 600 V (電源用途は不可)

最小曲げ半径

  • 可動使用: 70 mm
  • 固定使用: 30 mm (x 1)

試験電圧

  • 芯 / 芯: 2000 V

特性インピーダンス

  • 150 ± 15 Ω

温度範囲

  • 可動使用: -5°C~+70°C
  • 固定使用: -40°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • SIMATIC®はSIEMENS AGの登録商標です。 FIPはWorld FIPの登録商標です。
  • Lapp Kabelは、PROFIBUSユーザー組織(PNO)のメンバーです
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。