UNITRONIC® BUS PB ARM

強化PROFIBUSケーブル、厳しい環境条件での使用向け

PROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMS、FIP用バスケーブル。 厳しい産業環境で使用。 温度範囲 -40°C~+70°C

難燃性 機械的抵抗 干渉信号 耐UV

PROFIBUS

型番 型指定 ペア数および導体径(mm) 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
2170247
UNITRONIC® BUS PB ARM 1 x 2 x 0.65 11.1 86.9 131

利点

  • EMC最適化設計

適用範囲

  • 過酷な産業環境におけるPROFIBUS-DPまたはFIPに使用
  • PROFIBUS DP (DIN 19245およびEN 50170 (SIEMENS SIMATIC® NETなど)に準拠しているため、FIP (Factory Instrumentation Protocol)にも適しています)。

製品の特長

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • 耐UV

製品の構成

  • 裸銅単線
  • 心線絶縁: セルラーPE、O2Y(S)
  • 銅編組およびプラスチックラミネートアルミ箔による全体的なシールド
  • プラスチックフィルム、オーバーラップ
  • 銅テープ、アウターシース: PVC (RAL 4001)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

相互キャパシタンス

  • (800 Hz): 最大 30 nF/km

ピーク動作電圧

  • (電源用途は不可) 100 V

最小曲げ半径

  • 固定使用: 7.5 x 外径
  • 固定使用: 3.5 x ケーブル径(x 1)

試験電圧

  • 3600 V DC (3秒)

特性インピーダンス

  • 150 ± 15 Ω

温度範囲

  • -40°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • SIMATIC®はSIEMENS AGの登録商標です。 FIPはWorld FIPの登録商標です。
  • Lapp Kabelは、PROFIBUSユーザー組織(PNO)のメンバーです
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。