UNITRONIC® BUS PB FRNC FC

FRNC PROFIBUSケーブルUL/CSA認定

PROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMS、FIP用バスケーブル。 UL/CSA認可、ハロゲンフリー、強化難燃性、耐油性。 温度範囲 -30°C~+80°C

FRNC = 難燃性、非耐食性- 火災時の延焼および発煙性ガスの濃度および毒性を低減- 建物および生産施設の損害を低減- 人が過密する場所での安全性を確保

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング 難燃性 ハロゲンフリー 耐油性

UL PROFIBUS

型番 型指定 ペア数および導体径(mm) 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
固定使用
2170853
UNITRONIC® BUS PB FRNC FC 1 x 2 x 0.64 8 30.1 75
固定使用
2170996
UNITRONIC® BUS PB FRNC FC 1 x 2 x 0.64 8 30.1 74

利点

  • ケーブルはPROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMSおよびFIPで使用可
  • 特性がPURに類似した、難燃性かつハロゲンフリーのアウターシースを要件とする用途
  • FastConnect (FC)ケーブルデザイン

適用範囲

  • このケーブルは、火災伝播を防止しなけれならない場所や、有毒ガスの存在によって人身傷害や機器の損傷が引き起こされる可能性のある場所などの注意を要する区域において特に役に立ちます。

製品の特長

  • ハロゲンフリー
  • IEC 60332-3およびFT4に準拠した高難燃性
  • 耐油性
  • リストのビットレートに基づき、PNO仕様に従って、バスセグメントの次の最大ケーブル長が適用されます(ケーブルタイプA、PROFIBUS-DP): 93.75 kbit/s = 1200 m
    187.5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1.5 Mbit/s = 200 m
    12.0 Mbit/s = 100 m

適合基準/認可

  • UL/CSA認定

製品の構成

  • 裸銅単線
  • 心線絶縁被覆材質:PE
  • インナーシース、シールド箔および編組
  • アウターシース: PUR、紫 (RAL 4001)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

認定

  • UL/CSA (CM)

相互キャパシタンス

  • 約 28.5 nF/km

ピーク動作電圧

  • (電源用途は不可) 250 V

最小曲げ半径

  • 80 mm

試験電圧

  • 芯 / 芯: 1500 V rms
  • 芯 / シールド: 1500 V

特性インピーダンス

  • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ω

温度範囲

  • -30°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • Lapp Kabelは、PROFIBUSユーザー組織(PNO)のメンバーです
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。