UNITRONIC® BUS PB ROBUST

ハロゲンフリーPROFIBUSケーブル - さまざまな化学媒体への耐性

PROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMS、FIP用バスケーブル。 水分、化学物質、界面活性剤、石けんに対する耐性、耐UV、難燃性。 温度範囲 -40°C~+80°C

  • 優れた耐候性
  • 優れた耐薬品性

Automation & fältinstallation 食品および飲料 機械工学およびプラントエンジニアリング 優れた耐薬品性 耐UV

PROFIBUS ECOLAB

型番 型指定 ペア数および導体径(mm) 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
固定使用向け
2170620
UNITRONIC® BUS PB ROBUST 1 x 2 x 0.64 8 26 55

利点

  • 過酷な環境条件での使用向けの堅牢なPROFIBUSケーブル

適用範囲

  • 過酷な産業環境におけるPROFIBUS-DPまたはFIPに使用
  • 固定使用

製品の特長

  • 非常に広範囲に渡る使用および適用分野、工業条件下での使用に応じた耐水性および耐薬品性
  • 界面活性剤、石けんなどへの高耐性
  • 耐UV
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • リストのビットレートに基づき、PNO仕様に従って、バスセグメントの次の最大ケーブル長が適用されます(ケーブルタイプA、PROFIBUS-DP): 93.75 kbit/s = 1200 m
    187.5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1.5 Mbit/s = 200 m
    12.0 Mbit/s = 100 m

製品の構成

  • 裸銅単線
  • 心線絶縁: セルラーPE、O2Y(S)
  • 銅編組およびプラスチックラミネートアルミ箔による全体的なシールド
  • アウターシース: 特殊TPE、紫 (RAL 4001)
  • 標準のケーブルアセンブリ

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

相互キャパシタンス

  • (1 kHz): 約 28.5 nF/km

ピーク動作電圧

  • (電源用途は不可) 250 V

最小曲げ半径

  • 固定使用: 75 mm

試験電圧

  • 芯 / 芯: 1500 V rms
  • 芯 / シールド: 1500 V

特性インピーダンス

  • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ω

温度範囲

  • -40°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • SIMATIC®はSIEMENS AGの登録商標です。 FIPはWorld FIPの登録商標です。
  • Lapp Kabelは、PROFIBUSユーザー組織(PNO)のメンバーです
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。