UNITRONIC® BUS PB TRAY

PLTC-ER認定済みのPROFIBUSケーブル、保護されていないケーブルコンジットへの配線用

PROFIBUS DPケーブル、PLTC-ER認可、UL準拠、ケーブルトレイでの露出配線用、温度範囲 -40°C~+80°C

PLTC-ER (電源制限トレイケーブル-露出配線 (Power limited tray cable - exposed run))

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング 難燃性 耐UV

CULUS PROFIBUS

型番 型指定 ペア数および導体径(mm) 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
2170856
UNITRONIC® BUS PB TRAY 1x2x0,64 8.4 26 82

利点

  • ケーブルはPROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMSおよびFIPで使用可
  • PLTC-ER認可、ケーブルトレーと産業用機械/工場間のオープンな配線向け、NEC 725.154 (D)準拠
  • ケーブルの追加敷設保護は不要

適用範囲

  • 固定使用、または不定期な移動を伴う使用向け
  • PROFIBUS DP (DIN 19245およびEN 50170 (SIEMENS SIMATIC® NETなど)に準拠しているため、FIP (Factory Instrumentation Protocol)にも適しています)。

製品の特長

  • リストのビットレートに基づき、PNO仕様に従って、バスセグメントの次の最大ケーブル長が適用されます(ケーブルタイプA、PROFIBUS-DP): 93.75 kbit/s = 1200 m
    187.5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1.5 Mbit/s = 200 m
    12.0 Mbit/s = 100 m
  • 耐UV性 UL SUN RES
  • 難燃性(UL 1685準拠) - FT4 (垂直トレイ)

適合基準/認可

  • UL 444 / CSA 22.2に準拠したc(UL)us Typ CMG (75°C)
  • ULタイプPLTC-ER、UL 13に準拠

製品の構成

  • 裸銅線、0.64 mm径
  • 心線カラー: 赤、緑
  • 銅編組およびプラスチックラミネートアルミ箔による全体的なシールド
  • PVCインナーシースおよびPVCアウターシース
  • 色: 紫(RAL 4001)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

相互キャパシタンス

  • (1 kHz): 最大 30 nF/km

ピーク動作電圧

  • (電源用途は不可) 250 V

インピーダンス

  • 150 +/- 15 Ω

導体抵抗

  • (ループ): 最大 110 Ω/km

最小曲げ半径

  • 固定使用: 8 x 外径

試験電圧

  • 芯 / 芯: 2000 V

特性インピーダンス

  • 150 ± 15 Ω

温度範囲

  • 可動使用: -10°C~+70°C
  • 固定使用: -40°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • SIMATIC®はSIEMENS AGの登録商標です。 FIPはWorld FIPの登録商標です。
  • Lapp Kabelは、PROFIBUSユーザー組織(PNO)のメンバーです
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。