UNITRONIC® BUS PB Yv

PROFIBUSケーブル、強化PVCアウターシース、屋外/直接埋設用

PROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMS、FIP用バスケーブル。 高耐久性、耐UV、耐候性。 温度範囲 -40°C~+80°C

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング 石油およびガス ソーラーエネルギー 屋外での使用に最適 機械的抵抗 耐UV

PROFIBUS

型番 型指定 ペア数および導体径(mm) 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
屋外での使用および直接埋設に最適
2170223
UNITRONIC® BUS PB Yv 1 x 2 x 0.64 9.4 30.1 106

利点

  • 高耐久性、UV耐性、全天候性
  • ケーブルはPROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMSおよびFIPで使用可

適用範囲

  • PROFIBUS DP (DIN 19245およびEN 50170 (SIEMENS SIMATIC® NETなど)に準拠しているため、FIP (Factory Instrumentation Protocol)にも適しています)。

製品の特長

  • 補強済みPVC製アウターシース

製品の構成

  • 裸銅単線
  • フォームスキン - 心線絶縁(O2YS)
  • 銅編組およびプラスチックラミネートアルミ箔による全体的なシールド
  • アウターシース: 補強PVC、黒

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

相互キャパシタンス

  • (800 Hz): 最大 30 nF/km

ピーク動作電圧

  • (電源用途は不可) 250 V

最小曲げ半径

  • 固定使用: 75 mm (x 1)
  • 固定使用: 150 mm

試験電圧

  • 芯 / 芯: 1500 V rms
  • 芯 / シールド: 1500 V

特性インピーダンス

  • 150 ± 15 Ω

温度範囲

  • 可動使用: -5°C~+50°C
  • 固定使用: -40°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • SIMATIC®はSIEMENS AGの登録商標です。 FIPはWorld FIPの登録商標です。
  • Lapp Kabelは、PROFIBUSユーザー組織(PNO)のメンバーです
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。