UNITRONIC® BUS PB

PROFIBUSケーブル (固定使用)

PROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMSおよびPROFIBUS-FIP用の各種バスケーブル。例:Fast Connectおよびハロゲンフリーを使用可能。

  • Lapp Kabelは、PROFIBUSユーザー組織(PNO)のメンバーです
  • ここでのAは上級という意味です:ULおよびCSA認定
  • CPR: www.lapp.co.jp で製品番号を選択

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング ハロゲンフリー 耐UV

UL PROFIBUS

型番 型指定 ペア数および導体径(mm) 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
標準のケーブルアセンブリ
2170220
UNITRONIC® BUS PB 1 x 2 x 0.64 8 30.1 74
2170233
UNITRONIC® PB PE 1 x 2 x 0.64 8 30.1 57
2170226
UNITRONIC® BUS PB H 7-W 1 x 2 x 0.64 8 30.1 55
2170225
UNITRONIC® BUS PB COMBI 7-W 1 x 2 x 0,64 Ø + 3 x 1,0 mm² 9.8 59 92
標準のケーブルアセンブリ - UL/CSA CMX認定
2170219
UNITRONIC® BUS PB A 1 x 2 x 0.64 8 30.1 57
標準のケーブルアセンブリ - UL/CSA CMG認定
2170824
UNITRONIC® BUS PB 7-W A 1 x 2 x 0.64 8 30.1 55
FastConnectケーブルアセンブリ
2170333
UNITRONIC® BUS PB PE FC 1 x 2 x 0.64 8 26 67
Fast Connectケーブルアセンブリ - UL/CSA CMX認定
2170330
UNITRONIC® BUS PB P FC 1 x 2 x 0.64 8 26 71
Fast Connectケーブルアセンブリ - UL/CSA CMG認定
2170820
UNITRONIC® BUS PB FC 1 x 2 x 0.64 8 26 84
2170826
UNITRONIC® BUS PB 7-W FC 1 x 2 x 0.64 8 26 67
2170326
UNITRONIC® BUS PB-H FC 1 x 2 x 0.64 8 26 72

適用範囲

  • 固定使用の場合
    最大電磁シールド
  • 乾燥または湿潤した室内
  • 型番2170233、2170333、2170820、2170824、2170826はすべてUV耐性があります

製品の特長

  • これらのバスケーブルは、PROFIBUS-DPとPROFIBUS-FMSおよびFIPに使用できます
  • リストのビットレートに基づき、PNO仕様に従って、バスセグメントの次の最大ケーブル長が適用されます(ケーブルタイプA、PROFIBUS-DP): 93.75 kbit/s = 1200 m
    187.5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1.5 Mbit/s = 200 m
    12.0 Mbit/s = 100 m

適合基準/認可

  • DIN 19245およびEN 50170 (SIEMENS SIMATIC NETなど)に準拠しているため、FIP (Factory Instrumentation Protocol)にも適しています。
  • UL認定タイプについては下記を参照

製品の構成

  • FC: FastConnectケーブルアセンブリ
  • P: ポリウレタン
    H: ハロゲンフリー
  • PE: ポリエチレン製アウターシース、黒
  • 7-W: 7線、振動が発生する用途の場合など
  • COMBI: 1本のケーブルでデータ通信および電源

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

相互キャパシタンス

  • (800 Hz): 最大 30 nF/km

ピーク動作電圧

  • (電源用途は不可) 250 V

導体抵抗

  • (ループ): 最大 186 Ω/km。
    データシートも参照

最小曲げ半径

  • 固定使用: データシート参照

試験電圧

  • 芯 / 芯: 1500 V rms

特性インピーダンス

  • 150 ± 15 Ω

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • SIMATIC NET®はSiemens AGの登録商標です
  • Lapp Kabelは、PROFIBUSユーザー組織(PNO)のメンバーです
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。