EPIC® DATA PB Sub-D FC

PROFIBUSコネクタ、Fast Connect

PROFIBUS D-Subコネクタ、Fast Connect、バス端子内蔵、オプションのLED診断/インターフェイス、ケーブルアウトレット35°/90°/180°

  • 単線および柔軟な導体に適した新しい革新的な絶縁変位端子(90°および180°タイプ )
  • 第2のSub-Dインターフェイス付きバージョン
  • オプションのLED診断

Automation & fältinstallation 組立時間 軽量 スペース要件

cRUus PROFIBUS

型番 型指定 PGインターフェイス 診断LED
35°ケーブルアウトレット、単線用
21700511
ED-PB-35-FC なし なし
21700513
ED-PB-35-PG-FC あり なし
7/19心撚線導体用35° ケーブルアウトレット
21700514
ED-PB-35-FC-FLEX なし なし
21700515
ED-PB-35-PG-FC-FLEX あり なし
90° ケーブルアウトレット、 単線/ 7-/ 19線撚線導体用
21700502
ED-PB-90-FC なし なし
21700501
ED-PB-90-PG-FC あり なし
21700547
ED-PB-90-LED-FC なし あり
21700546
ED-PB-90-PG-LED-FC あり あり
180° (AX) ケーブルアウトレット、単線/ 7-/ 19線撚線導体用
21700544
ED-PB-AX-FC なし なし

利点

  • Fast Connect('FC')テクノロジーによる迅速な設置
  • センサー/アクチュエータ
  • 緩い部品なし
  • 視覚バス接続制御
  • 終端抵抗(内蔵)を切り替え可能

製品の特長

  • 市場規格に完全に対応
  • 最大転送レート 12 Mbit/s (理論値)
  • 最大消費電流 12.5 mA(LEDを含む場合35 mA)
  • 電源電圧4.75 - 5.25 V DC(端子から供給)
  • 終端抵抗 "ON" - 出力側バスケーブルを切断

適合基準/認可

  • IEC 61158, IEC 61784
  • UL File No. E331560

製品の構成

  • D-Subプラグ、9ピン、固定ネジ4-40 UNC
  • ハウジングの金属化により電磁両立性(EMC)を改良
  • 最大ケーブル外径:8 mm
  • プログラミング/診断('PG')用にSub-Dインターフェイスを追加したバージョン
  • LEDバージョン表示:
    バス動作中 - (緑)
    ステーション通信 - (青)
    終端抵抗"オン" - (橙)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 Class-Description: D-Subコネクタ

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class-Description: D-Subコネクタ

寸法

  • 95 mm x 70 mm x 17 mm - 35°
    72 mm x 40 mm x 17 mm - 90°
    70 mm x 35 mm x 17 mm - 180°
  • (LxWxH)

接続タイプ

  • Fast Connect

保護等級

  • IP 20

終端抵抗

  • 150 Ω

インターフェイス

  • Sub-Dソケット、9ピン
    PROFIBUS FC標準ケーブル、Ø 0.64 mm

許容周囲条件

  • 動作温度: -25°C~+85°C
  • *ULの最大温度は60 °Cです。

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。