EPIC® DATA PB Sub-D PRO

PROFIBUSコネクタ、フルメタルM12接続/バネ式接続

PROFIBUS DP用の堅牢なデータコネクタD-Sub (9ピン)、フル金属製ハウジング、360°シールディング、M12を備えたEMC最適化バージョン

  • 強い機械応力に対応
  • 高EMC保護

Automation & fältinstallation 機械的抵抗 最適なストレインリリーフ効果 干渉信号

PROFIBUS

型番 型指定 接続タイプ PGインターフェイス
21700563
ED-PB-AX-M12-PRO M12 なし
21700561
ED-PB-35-PG-M12-PRO M12 あり
21700562
ED-PB-90-PG-M12-PRO M12 あり
180° (AX)ケーブルアウトレット
21700566
ED-PB-AX-M12-PRO 内部バネ式 なし
35° ケーブルアウトレット
21700564
ED-PB-35-PG-ST-PRO 内部バネ式 あり
90° ケーブルアウトレット
21700565
ED-PB-90-PG-ST-PRO 内部バネ式 あり

利点

  • 最適なEMC保護
  • 過酷な環境用の堅牢なハウジング材質
  • 緩い部品なし
  • 迅速な設置が可能であることによる高い費用対効果を実現(プラグアンドプレイ)
  • 終端抵抗(内蔵)を切り替え可能

製品の特長

  • 広い温度範囲
  • 高機械的強度
    (200接触耐性)
  • 送信ロスを低減
  • 最大転送レート 12 Mbit/s (理論値)
  • 電源電圧4.75 - 5.25 V DC(端子から供給)

適合基準/認可

  • IEC 61158, IEC 61784

製品の構成

  • D-Subプラグ、9ピン、固定ネジ4-40 UNC
  • フルメタルハウジング(亜鉛アルミ)による360°シールディング
  • プログラミング/診断'PG'用に追加されたSub-Dポートを付属(35°および90°バージョン)
  • EMCコネクタ保護(PGポート)を使用
  • M12バージョン: 5ピンコネクタ、M12 Bコード

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 Class-Description: D-Subコネクタ

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class-Description: D-Subコネクタ

寸法

  • 技術データシートを参照

接続タイプ

  • M12または
    内部バネ式端子

保護等級

  • IP 30

終端抵抗

  • 150 Ω

インターフェイス

  • Sub-Dソケット、9ピン
    単線/M12 Bコード用バネ式端子
  • 0.08 ~ 0.5 mm² (AWG28 - AWG14)
    ケーブル直径: 8 - 9 mm

許容周囲条件

  • 動作温度: -20°C~+70°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。